UC-WMCO 3,6 (21X4,5) RD CUS
-
Kablo etiketi
0829085
Kablo etiketi, sipariş: tabakaya göre, kırmızı, müşteri talebine göre etiketlenir, kablo çapı aralığı: 2,9 ... 3,6 mm, montaj tipi: kaydırarak takma, Bir plakadaki etiket sayısı: 32, metin alanı yüksekliği: 4,5 mm, metin alanı genişliği: 21 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
UC-WMCO ... UniCard etiketleme aralığı içerir parçacığı üzerinde sadece UC-WMCO ... ARACI kullanarak bunları kaydırarak iletkenlerin sonraki etiketlenmesi için işaretleri
Sayfalar fonksiyon metinleri dahil olmak üzere yer sağlar
Format yüksek konum doğruluğu ile baskıyı garanti eder
Titreşimde bile sıkı duruş
Yer kazandıran bir tasarım Geniş yüzey etiketleme seçeneği
Markalama hizmeti: Phoenix Contact, tüm UniCard etiketleri gereksinimleriniz uyarınca özelleştirilmiş şekilde markayabilir