SD-WMS 10 (CH)R YE:J
-
Kablo markalama kılıfı
0826255:J
Kablo markalama kılıfı, büyük harf baskılı: J, yazı alanı boyutu: 6,6 x 4,3 mm, sarı, montaj tipi: thread on
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Kablo etiketi |
İşaretleme | |
Baskı | J |
Genişlik | 4,2 mm |
Yükseklik | 9,5 mm |
Uzunluk | 6,60 mm |
Dış boyutlar | |
Dış çap | 4 mm ... 10 mm |
Renk | sarı |
Malzeme | Polivinil klorür |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Komponentler | sadece dört farklı |
Dış kablo çapı | 4 mm ... 10 mm |
Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
Sonuç | Test geçildi |
Spesifikasyon | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (uyumlu) |
Gereklilikler | ≥ 5 N |
Sonuç | Test geçildi |
Tesafilm testi | |
Spesifikasyon | DIN EN ISO 2409:2013 (uyumlu) |
Sonuç | Test geçildi |
UV dayanımı | |
Spesifikasyon | ISO 4892-2:2013-03 (uyumlu) |
Sonuç | Test geçildi |
Test süresi | 96 h |
Spesifikasyon | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
Sonuç | Test geçildi |
Prosedür | Test Bb |
Süre | 96 h |
Test için sıcaklık | 105 °C |
Sıcaklığa dayanıklı | |
Spesifikasyon | ANSI/UL 969-2018:03 (uyumlu) |
Test süresi | 240 h |
Rating 80 °C (105 °C) | Test geçildi |
İnskripsiyonların silinme direnci | |
Spesifikasyon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde) | |
İzopropil [CAS No. 67-63-0] |
Test geçildi |
n-Hekzan [CAS No. 110-54-3] |
Test geçildi |
Su + Petrol eteri [CAS No. 64742-82-1] |
Test geçildi |
Sodyum hidroksit 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test geçildi |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test geçildi |
Spesifikasyon | ISO 175:2010 (uyumlu) |
Test süresi | 168 h |
Sodyum hidroksit 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test geçildi |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test geçildi |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test geçildi |
IRM 901 | Test geçildi |
IRM 902 | Test geçildi |
Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test | |
Spesifikasyon | DIN 50018:2013-05 |
Sonuç | Test geçildi |
İklim düzeyi | AHT 1,0 S |
Çevrim | 2 |
Tuz püskürtme testi | |
Spesifikasyon | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Sonuç | Test geçildi |
Test süresi | 96 h |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 60 °C |
Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye) | 23 °C |
Önerilen nem (depolama/nakliye) | 50 % (Orijinal ambalajında kuru ve karanlık bir yerde saklanması tavsiye edilir) |
Raf ömrü | 1 Yıl |
Silme direnci | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Montaj tipi | thread on |
Ürün numarası | 0826255:J |
Ambalaj birimi | 250 pc |
Satış Kodu | BG2 |
Ürün Kodu | BG2221 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356425506 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 0,236 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 0,156 g |
Gümrük tarife no | 49119900 |
Menşe ülke | SE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018