US-EMLP (20X9) YE CUS
-
Plastik etiket
0830086
Plastik etiket, Kart, sipariş: kart ile, sarı, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 75, metin alanı yüksekliği: 9 mm, metin alanı genişliği: 20 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Tüm US‑EMLP... cihaz etiketleri müşteri isteğine göre basılmış olarak ta teslim edilebilir
PVC malzeme, UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı V0