8 RJ45 portlu Ethernet hub. Hub hızlı ve ekonomik Ethernet ağı genişlemesi sağlar. İlave ağ segmenti veya cihaz bağlayabileceğiniz 8 bükümlü çift portu vardır. FL HUB 8TX-ZF 10 mbps ve 100 mbps Etherneti destekler. Hub aldığı veri telegramlarını yeniden üreterek kalan portlara gönderir. Port 5 için port atama anahtarı hub üzerinde yer alır. Transmit ve receive kabloları anahtarı kullanarak değiştirilir, polarite korunur. Uygulama: Ağların konfigürasyonsuz basit genişlemesi.
FL HUB 8TX-ZF
-
Ethernet hub
2832551
8 RJ45 portlu raya monte Ethernet Hub, 10 mbps ve 100 mpbs Etherneti destekler
Ürün Ayrıntıları
| Genişlik | 45 mm |
| Yükseklik | 99 mm |
| Derinlik | 112 mm |
| Renk | yeşil |
| Muhafaza malzemesi | Plastik |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ethernet | |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör |
| İletim hızı | 10/100 MBit/s |
| İletim fiziği | Ethernet RJ45 |
| İletim uzunluğu | 100 m |
| Sinyal LED'leri | Veri alışı, link durumu |
| Kanal sayısı | 8 (RJ45 port) |
| Tasarım | Stand-alone |
| Çalışma modu | Semi-duplex |
| Temel fonksiyonlar | Hub/Tekrarlayıcı, IEEE 802.3 standardı ile uyumlu |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Anahtar fonksiyonları | |
| Temel fonksiyonlar | Hub/Tekrarlayıcı, IEEE 802.3 standardı ile uyumlu |
| Durum ve diyagnostik göstergeleri | LEDs: UL (haberleşme gerilimi), port başına COL (çakışma) link ve receive LED'i |
| Güvenlik fonksiyonları | |
| Temel fonksiyonlar | Hub/Tekrarlayıcı, IEEE 802.3 standardı ile uyumlu |
| Elektriksel izolasyon | 10BASE-T//100BASE-TX//Supply |
| Lokal diyagnostikler | US Besleme gerilimi yeşil LED |
| COL Telegram çakışması Kırmızı LED | |
| Link durumu yeşil LED | |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 3,456 W |
| Test bölümü | 500 V DC 50 Hz 1 dk |
| İletim ortamı | Bakır |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi (DC) | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 18,5 V DC ... 30,5 V DC |
| Bağlantı beslemesi | COMBICON üzerinden; maks. iletken kesit alanı 2.5 mm² |
| Residüel dalgalanma | 3,6 VPP (izin verilen gerilim aralığında ) |
| Tipik akım tüketimi | tip. 144 mA (US = 24 V DC'de) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | 0 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 30 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Titreşim (çalışma) | IEC 60068-2-6'ya göre: 5g, 150 Hz |
| Hava basıncı (çalışma) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m deniz seviyesinin üzerinde) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 66 kPa ... 108 kPa (3000 m deniz seviyesinin üzerinde) |
| DIN 40046-36, DIN 40046-37'ye göre fonksiyonları tehdit eden gazlara direnç | Sulfür dioksit (SO2) 10 ± 0.3 cm3/m3, Hidrojen sülfid (H2S) 1 ± 0.3 cm3/m3, 25°C ve 75% nem ve dört günlük ifşa |
| Kaplama uygulamasını bozabilecek maddeler içermez | VW şartnamesi ile uyumlu |
| Elektriksel izolasyon | 10BASE-T//100BASE-TX//Supply |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| EMC direktifleriyle uyum | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriter B |
| IEC 61000-4-3 (yayılan parazitlere dayanıklılık) Kriter A | |
| IEC 61000-4-4 (patlama) Kriter B | |
| IEC 61000-4-5 (darbe) Sınıf A | |
| IEC 61000-4-6 (taşınan parazitlere dayanıklılık) Kriter A | |
| IEC 61000-4-8 (manyetik alanlara dayanıklılık) Kriter A | |
| EN 55022 (parazit yayılımı) Kriter A | |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2:2005 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| İşlevsellik | |
| Temel fonksiyonlar | Hub/Tekrarlayıcı, IEEE 802.3 standardı ile uyumlu |
| Durum göstergesi | LEDs: UL (haberleşme gerilimi), port başına COL (çakışma) link ve receive LED'i |
| Ürün numarası | 2832551 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DNN |
| Ürün Kodu | DNN141 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918996215 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 341,1 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 140 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | DE |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch kablosu 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch kablosu 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patch kablosu 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch kablosu 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patch kablosu 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patch kablosu 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Patch kablosu 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patch kablosu 2832629
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Toza karşı koruma 2832991
Avantajlarınız
Outcross port
10/100 Mbps, seçilebilir
Yüksek port yoğunluğu
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018