EEM-MB370-EIP - Ölçü cihazı
2907971

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

690 V'ye kadar alçak gerilim tesisatlarında elektrik parametrelerini ölçmek için entegre Modbus/TCP ve EtherNet/IP™ arabirimi bulunan ekransız çok fonksiyonlu enerji ölçüm cihazı. (phoenixcontact.com/empro-help). Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Sezgisel kurulum sihirbazı sayesinde sadece üç adımda enerji ölçümü
Akıllı web sunucusu ve ekran fonksiyonları ile kolay devreye alma ve servis
Temel yapılandırma işlevlerinin ve arabirimlerin hedefli bir şekilde devre dışı bırakılması yoluyla veri koruması
Geleceğe yönelik haberleşme çözümleri ve dijital hizmetler sayesinde kontrol ve yönetim sistemlerine hızlı entegrasyon