Çok fonksiyonlu EMpro enerji ölçüm cihazları, enerji verilerinizi toplar ve verilerin daha üst seviye kontrol ve yönetim sistemlerine iletilmesi için çok sayıda seçenek sunar. Web tabanlı, kullanıcı yönlendirmeli kurulum sihirbazını kullanarak enerji ölçüm cihazlarınızı yalnızca birkaç adımda yapılandırın ve entegre edin. Buna ek olarak, uygulamaya yönelik çok sayıda web sunucusundan ve cihaz fonksiyonundan yararlanın.
EEM-MA770-EIP
-
Ölçü cihazı
2907953
690 V'ye kadar alçak gerilim elektrik tesisatlarında elektriksel parametreleri ölçmek için entegre edilmiş Modbus/TCP ve Ethernet/IP arabirimi bulunan çok fonksiyonlu enerji ölçüm cihazı. (phoenixcontact.com/empro-help). Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Mevcut durumda ürünü, AB Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) hakkında şu anda mevcut olan bilgilere dayanarak 11 Aralık 2027 itibarıyla CRA gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde hazırlıyoruz. |
| Ürün tipi | Enerji analizörü |
| Ürün gamı | EMpro |
| Numara (Ethernet portları) | 3 |
| Önemli özellikler | Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır |
| Ekran | |
| Ekran tipi | LCD ekran, arkadan aydınlatmalı, 2 renkli, çok satırlı |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 10 VA |
| Şebeke tipi | 3-faz (3 veya 4-iletken), 2-faz (2-iletken) ve tek-faz (1-iletken) |
| Elektriksel izolasyon | |
| Test gerilimi | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Elektriksel izolasyon Muhafaza, tüm potansiyellere karşı IEC 61010-1 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61010-1 |
| Aşırı gerilim kategorisi | III (300 V AC) |
| II (600 V AC) | |
| İzolasyon | Güçlendirilmiş izolasyon |
| Elektriksel izolasyon Besleme, diğer tüm potansiyellere karşı IEC 61010-1 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61010-1 |
| Aşırı gerilim kategorisi | III (300 V AC) |
| II (600 V AC) | |
| İzolasyon | Güçlendirilmiş izolasyon |
| Elektriksel izolasyon Besleme ölçme girişi, diğer tüm potansiyellere karşı IEC 61010-1 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61010-1 |
| Ölçüm kategorisi | III (300 V AC) |
| II (600 V AC) | |
| İzolasyon | Güçlendirilmiş izolasyon |
| Elektriksel izolasyon Akım ölçme girişi, diğer tüm potansiyellere karşı | |
| İzolasyon | İşlevsel izolasyon |
| Elektriksel izolasyon Dijital I/O'lar | |
| İzolasyon | İşlevsel izolasyon |
| Elektriksel izolasyon Communication interface | |
| İzolasyon | İşlevsel izolasyon |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 100 V AC ... 400 V AC (±20 %) |
| 150 V DC ... 250 V DC (±20 %) | |
| Güç tüketimi | ≤ 4 W |
| Nominal frekans | 50 Hz ... 60 Hz (AC sinüs) |
| Ölçüm verisi toplama | |
| Ölçme prensibi | Gerçek RMS değeri ölçümü (kesintisiz) |
| Frekans ölçüm aralığı (Temel bileşen) | 45 Hz ... 65 Hz |
| Ölçülen değer | AC sinüs (50 Hz/60 Hz) |
| Tarama hızı | 12,8 kHz (50 Hz) / 15,4 kHz (60 Hz) |
| Periyot sayısı | 10 (50 Hz'de gerçek RMS değeri) |
| 12 (60 Hz'de gerçek RMS değeri) | |
| Harmoniklerin elde edilmesi | 63rd'ye kadar harmonik |
| Ölçüm: Gerilim | |
| Giriş ismi | Gerilim ölçüm girişi V1, V2, V3 |
| Giriş gerilim aralığı direkt | 18 V AC ... 690 V AC (Faz/Faz) |
| 11 V AC ... 400 V AC (Faz/nötr iletkeni) | |
| Giriş gerilim aralığı harici trafolar ile | 60 V AC ... 2000000 V AC (primer) |
| 60 V AC ... 400 V AC (sekonder) | |
| Aşırı gerilim kapasitesi | 760 V AC (Faz/Faz) |
| Doğruluk | 0,2 % |
| Güç tüketimi | < 0,5 VA |
| Ölçüm: Akım | |
| Giriş ismi | Akım ölçümü I1, I2, I3 |
| Giriş akımı | 1 A (sekonder) |
| 5 A (sekonder) | |
| Ölçüm aralığı | 1 A ... 20000 A (primer) |
| Aşırı yük kapasitesi | 6 A (Imaks) |
| Ölçüm aralığı nominal değerinden tepki eşiği | 10 mA (1 A) |
| 50 mA (5 A) | |
| Doğruluk | 0,2 % |
| Akım aşırı yüklemesi | 50 A, 1 sn için |
| Güç tüketimi | < 0,5 VA |
| Ölçüm: Güç | |
| Doğruluk | 0,5 % |
| Aktif enerji (IEC 62053-22) | Sınıf 0.5 S |
| Reaktif güç (IEC 62053-23) | Sınıf 2 |
| ANSI C12.20 | Sınıf 0.5 S |
| Dijital | |
| Giriş tanımlaması | IEC/EN 61131-2'ye (tip 3) uygun dijital giriş |
| Hayır | 1 |
| Gerilim giriş sinyali | 24 V DC |
| 0 V DC ... 30 V DC | |
| Akım giriş sinyali | 2 mA ... 15 mA |
| Koruma | 250 mA (yavaş eriyen ) |
| Dijital | |
| Çıkış tanımı | IEC/EN 61131-2'ye (tip 3) uygun dijital çıkış |
| Hayır | 1 |
| Akım çıkış sinyali | ≤ 100 mA |
| Gerilim çıkış sinyali | 24 V DC |
| Koruma | 250 mA (yavaş eriyen ) |
| Akım / gerilim / besleme | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 10 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Dijital I/O / iletişim | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 26 ... 14 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Veri: Ağ arabirimi | |
| İletişim protokolü | Modbus/TCP |
| REST | |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 |
| İletim hızı | 10 Mbps |
| 100 Mbps | |
| Veri: Ağ arabirimi | |
| İletişim protokolü | EtherNet/IP™ |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 |
| Bağlantı sayısı | 2 |
| Not | DLR ready |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 96 mm |
| Yükseklik | 96 mm |
| Derinlik | 89,8 mm |
| 74,8 mm (Montaj derinliği) | |
| Panel geçiş | |
| Genişlik | 92 mm (Kontrol paneli kesiği) |
| Yükseklik | 92 mm (Kontrol paneli kesiği) |
| Güç | ≤ 5 mm (Montaj için izin verilen kontrol paneli kalınlığı) |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 (Muhafaza) |
| IP54 (Ekran (+ EEM-MA-IP)) | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -10 °C ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | ≤ 95 % (yoğuşmasız) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL verileri | |
| Çalışma modu | Dahili kullanım |
| UL verileri | |
| Çalışma modu | Dahili kullanım |
| Montaj tipi | Panel montaj |
| Montaj konumu | Ön panel montajı, yatay |
| Ürün numarası | 2907953 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CMM |
| Ürün Kodu | CMMC21 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626261096 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 511,85 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 428,77 g |
| Gümrük tarife no | 90303100 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142330 |
| ECLASS-15.0 | 27142330 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002301 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS: ) | |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS: 119-47-1) | |
| SCIP | c8b3a755-c8b3-4165-94bf-7ccd82f73c1a |
Uyumlu Ürünler
-
EEM-MKT-DRA - DIN ray adaptörü 2902078
-
PACT MCR-V1-21-44 - Akım trafosu 2277268
-
PACT MCR-V2- 3015- 60 - Akım trafosu 2277271
-
PACT MCR-V2- 4012- 70 - Akım trafosu 2277284
-
PACT MCR-V2- 5012- 85 - Akım trafosu 2277297
-
PACT MCR-V2- 6015- 85 - Akım trafosu 2277336
-
PACT MCR-V2-10020-129 - Akım trafosu 2277378
-
PACT MCR-V3-60 - Akım trafosu 2277417
Avantajlarınız
Sezgisel kurulum sihirbazı sayesinde sadece üç adımda enerji ölçümü
Akıllı web sunucusu ve ekran fonksiyonları ile kolay devreye alma ve servis
Temel yapılandırma işlevlerinin ve arabirimlerin hedefli bir şekilde devre dışı bırakılması yoluyla veri koruması
Geleceğe yönelik haberleşme çözümleri ve dijital hizmetler sayesinde kontrol ve yönetim sistemlerine hızlı entegrasyon
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018