VL PPC 6015B USA 01
-
Panel PC
2701128
Dokunmatik ekranlı IPC
Dokunmatik ekranlı IPC
Ürün tipi | Panel PC |
Bilgisayar verisi | |
İşlemci | Intel® Core™2 Duo L7400 1.5 GHz |
İşletim sistemi | Windows® 7 Professional, English |
Ana hafıza | 3 GB DDR SODIMM |
Veri depolama | 2.5" SSD, 80 GB |
Ekran | |
Ekran tipi | 38.1 cm / 15"-TFT |
Ekran çözünürlüğü | 1024 x 768 Piksel(s) (XGA) |
Dokunma teknolojisi | Dayanıklı endüstriyel dokunmatik ekran |
Renk spektrumu | 16.2 milyon renk |
Ekran kartı | Dahili grafik çipi (AGP) |
Akünün servis ömrü | 5 yıl (tipik) |
Besleme | |
Besleme gerilimi | 24 V DC (tipik olarak) |
Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Gerçek zaman saati | |
Realtime saat | evet (akü) |
Besleme | |
Güç kaynağı | 24 V DC |
Arayüzler | COM 1 (RS-232), 1x DVI-D, 1x VGA, 4x USB, 2x CompactFlash® |
Monitör çıkışı | 1x DVI-D |
1x VGA | |
Network | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45 |
Ethernet (RJ45) | |
Bağlantı yöntemi | 2x RJ45 |
Genişlik | 410 mm |
Yükseklik | 309 mm |
Derinlik | 99 mm |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
Şok | 15g, IEC 60068-2-27'ye göre 11 ms |
Titreşim (çalışma) | DIN EN 60068-2-6 |
Montaj tipi | Pano kesiği |
Ürün numarası | 2701128 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Minimum sipariş miktarı | 1 pc |
Ürün Kodu | DRBAAB |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356708388 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 6,8 kg |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 6,8 kg |
Menşe ülke | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |