TP154GTM/900670004 S00075
-
Panel PC
2400997
Panel PC, 39.05 cm / 15.4"-TFT ekran (analog rezistif (polyester)), 1280 x 800 piksel(s) (WXGA), 262144 renk, AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Standard 7, Açık platform, DualCAN.
Ürün Ayrıntıları
Kullanım kısıtlaması | |
EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
Ürün tipi | Panel PC |
Bilgisayar verisi | |
İşlemci | AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1 GHz |
İşletim sistemi | Windows® Embedded Standard 7 |
Ana hafıza | 2 GB DDR2 SDRAM |
Veri depolama | SATA DOM SSD (SLC), 8 GB |
Slotlar | 1x SD |
Ekran | |
Ekran tipi | 39.05 cm / 15.4"-TFT |
Ekran çözünürlüğü | 1280 x 800 Piksel(s) (WXGA) |
Dokunma teknolojisi | analog rezistif (polyester) |
Ekran aydınlatması tipi | LED |
Parlaklık | 360 cd/m² tipik (ayarlanabilir) |
MTBF | 50000 h |
Renk spektrumu | 262144 renk |
Sol okuma açısı | 70,00 ° |
Sağ okuma açısı | 70,00 ° |
Üst okuma açısı | 80,00 ° |
Alt okuma açısı | 80,00 ° |
Kullanıcı yazılımı | Açık platform |
Akünün servis ömrü | 5 yıl (tipik) |
Besleme | |
Tipik akım tüketimi | 1,3 A |
Gerçek zaman saati | |
Realtime saat | Evet |
Besleme | |
Güç kaynağı | 24 V DC ±20 % |
Arayüzler | 4x USB Host 2.0 |
1x COM (RS-232) | |
1x COM (RS-422/485) | |
Network | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45 |
Bus sistemi | DualCAN |
Dış boyutlar | |
Genişlik / Yükseklik / Derinlik | 420 mm / 297 mm / 5 mm (Ön plakanın boyutları) |
Montaj ölçüleri | |
Genişlik / Yükseklik / Montaj derinliği | 396 mm / 273 mm / 110 mm (Montaj kesiği, sistemde bus cihazı varsa derinlik bus ile) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP65 (ön), IP20 (arka) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | 0 °C ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 70 °C |
Rakım | 3000 m |
İzin verilen nem (çalışma) | 20 % ... 85 % |
Şok | 15g, IEC 60068-2-27'ye uygun |
Titreşim (çalışma) | EN 60068-2-6'ya göre 1g |
Ürün numarası | 2400997 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Minimum sipariş miktarı | 1 pc |
Ürün Kodu | DRBACB |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626108186 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 3.900 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 3.900 g |
Menşe ülke | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018