Bir PSR-M ana modülünü üst seviye kontrolöre bağlamak için ağ geçidi, CANopen®, TBUS arayüzü, geçmeli Push-in klemens, TBUS konnektörü dahil
Yapılandırılabilir emniyet modülleri
Bir emniyet rölesi kadar kolay, bir emniyet kontrolörü kadar esnek: Yapılandırılabilir emniyet modüllerimizle, sadece üç emniyet fonksiyonu ile çözümleri verimli şekilde uygulayabilirsiniz. TÜV sertifikalı yazılım sayesinde emniyet mantığını oluşturmak için herhangi bir programlama bilgisine ihtiyacınız yoktur. Modüler tasarım sayesinde işlevsellik, gereksinimlerinizi karşılamak için esnek şekilde uyarlanabilir ve genişletilebilir.
Güvenli genişleme modülü, 8 güvenli giriş ve 4 güvenli çıkış, 4 reset girişi veya 4 sinyal çıkışı, 4 saat çıkışı, TBUS arayüzü, SIL 3, Cat. 4/PL e'ye kadar, geçmeli vidalı klemens, TBUS konnektörü dahil
Bir PSR-M ana modülünü üst seviye kontrolöre bağlamak için ağ geçidi, PROFIBUS DP, TBUS arayüzü, geçmeli vidalı klemens, TBUS konnektörü dahil
Sıfır hız, hız ve dönüş yönünü izlemek için güvenli genişleme modülü, 2 eksenin izlenmesi, NPN/PNP yaklaşım anahtarı, 1 x sin/cos enkoderi, TBUS arayüzü, SIL 3, Cat. 4/PL e'ye kadar, geçmeli vidalı klemens, TBUS konnektörü dahil
Lokal bus genişleme için güvenli genişleme modülü, 1 fonksiyon kanalı; TBUS arayüzü, SIL 3, Cat. 4/PL e'ye kadar, SIL 3, geçmeli vidalı klemens, TBUS konnektörü dahil
Bireysel emniyet çözümü için güvenli genişletme modülleri
Güvenlik modüllerini esnek şekilde yapılandırın
PSRmodular, yapılandırılabilen küçük ölçekli bir kontrolördür. Birkaç emniyet fonksiyonunun tek uygulama içinde izlenmesini sağlar. PSRmodular yazılımını ve "sürükle ve bırak" işlevini kullanarak emniyet lojiğini yaratmak kolaydır
Sistem bağımsız bir çözüm olarak işlev görür ve daha küçük makineler için genel makine kontrol sistemi görevi görebilir. Temel modülü bu amaç için ayrı bir bileşen olarak kullanabilirsiniz. Sadece 67.5 mm toplam genişlikte aşağıdaki özellikler sağlanmıştır:
- Güvenlik sensörlerini değerlendirmek için 8 güvenli giriş sinyali
- 4 güvenli çıkış (kategori 4'e kadar)
- Saat ve sinyal anahtarlama çıkışları
- Entegre izlemeyle bağlantılı olarak harici kontaktörler yoluyla kontak çoğaltma veya kontak yükseltme imkanı
Güvenlik sisteminizi genişletin
Eğer yeterli sayıda I/O yoksa, güvenlikle ilgili 18 genişletme modülü ile sistemi modüler temelde genişletebilirsiniz. DIN ray konnektörü aracılığıyla ana modüle kolayca bağlanırlar. Bu, size daha fazla sensör ve aktüatör bağlamak için ek I/O'lar sağlar.
Modüler güvenlik teknolojisi, bir gateway üzerinden mevcut network'lere dahil edilebilir.
PSRmodular, işlevselliği esneklikle birleştirir ve basit emniyet röleleri ile programlanabilir güvenli kontrolörler arasındaki boşluğu doldurur.
PRSmodular konfigürasyon yazılımı
Programlama bilgisi istemeyen sezgisel konfigürasyon
Ücretsiz PSRmodular konfigürasyon yazılımını, modüler güvenlik sistemini yapılandırmak için kullanabilirsiniz. Konfigürasyon yazılımını kullanmak için programlama bilgisi gerekmez. Çünkü sürükle ve bırak özelliği ile emniyet lojiğini grafiksel olarak yaratabilir ve güvenlik fonksiyonlarını esnek şekilde istediğiniz gibi uyarlayabilirsiniz. Entegre simülasyon, emniyet lojiği yaratıldıktan sonra herhangi bir donanım olmadan tam fonksiyon testi yapmanıza izin verir. Tüm fonksiyon blokları TÜV tarafından onaylanmıştır.
Adım adım yazılım kılavuzu
- İlk olarak, çeşitli güvenlik fonksiyonları içeren araç çubuğundan ihtiyacınız olan blokları seçin. Ardından, fareyi kullanarak bunları bağlantı alanına sürükleyin.
- Bloklarınızı, fiili olarak bağlamadan önce, aynı zamanda bağlantı alanına sürükleyerek bıraktığınız gerekli giriş ve çıkışlara bağlayın.
- Daha sonra, standart bir USB kablosu kullanarak test edilen emniyet lojiğini güvenlik modülüne indirin.
- Yazılım fonksiyonları hakkında herhangi bir sorunuz varsa, fonksiyon açıklamaları ve örnek uygulamalar içeren bir yardım özelliği mevcuttur.
Doğrudan cihaz üzerinde ayrıntılı diyagnostik
Diyagnostik LED'leri, PSRmodular güvenlik modüllerinin tüm giriş ve çıkışlarının durumlarını bildirir. İlave olarak, sinyal çıkışları, örneğin sinyal cihazlarında anahtarlama durumlarını gösterir. Güvenlik modülü, makine veya sisteminizin üst seviye kontrolörü ile fieldbus modülü üzerinden haberleşir. Bu sayede emniyet fonksiyonlarını görüntüleme yazılımlarına veya uzaktan diyagnostiklere kolayca entegre edebilirsiniz. Hatalar daha hızlı bulunabilir ve giderilebilir.
Avantajlarınız
- Özel gereksinimlere yüksek düzeyde uyarlanabilen uygun maliyetli emniyet çözümü
- Basit donanım ve yazılım konfigürasyonuyla hızlı devreye alma
- Kapsamlı ve anlaması kolay diyagnostikler sayesinde, makine duruşları minimize edilir
PSRmodular deneyimini yaşayın
Zorlu koşullar altında emniyetli
PSRmodular XC (XC = eXtreme Conditions) zorlu ortam koşullarında emniyetli kullanım için geliştirilmiştir. Genişletilmiş sertifikalar, proses endüstrisinde ve denizcilik ortamında kullanım için bu modüler küçük ölçekli güvenlik kontrolörünün ayırt edici özellikleridir.
Genişletilmiş onaylar
- TÜV, UL, CSA'ya göre onaylı
- Denizcilik onayı (DNV), G3
- ATEX zone 2, ısıl işlem (EN 746, EN 298, EN 50156'ya uygun olarak), UL Sınıf I Bölüm. 2