Konfigüre edilebilir ve bireysel olarak ölçeklendirilebilir PSRmodular güvenlik sistemi, makinenizi veya sisteminizi izlemek için bir esnek güvenlik çözümüdür. Serbestçe konfigüre edilebilen taban modülü, örneğin acil duruş, emniyet kapıları ve ışık bariyerleri gibi emniyet ekipmanlarını izlemek için kullanılır. Taban modülü, güvenli girişler ve çıkışların yanı sıra sinyal çıkışlarına ve saat çıkışlarına sahiptir.
PSR-M-B4-SDI16-SDO4-DO4-SC
-
Emniyet modülü
1738576
Konfigüre edilebilir emniyet modülü (ana modül), 16 güvenli giriş, 4 güvenli çıkış, 4 sıfırlama girişi, 4 sinyal çıkışı, 4 saat çıkışı, SIL 3'e kadar, Cat. 4/PL e, geçmeli vidalı klemens
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | III |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Zamanlar | |
| Yanıt süresi | Maks. 22 ms ... 24 ms |
| Tekrar başlatma zamanı | min. 5 s (Boot zamanı) |
| maks. 10 s (Boot zamanı) | |
| Nominal çalışma modu | 100 % çalışma faktörü |
| Nominal darbe gerilimi / izolasyon | Veri sayfasındaki "İzolasyon koordinasyonu" bölümüne bakın. |
| Besleme | |
| Tanım | A1/A2 |
| Kontrol devresi nominal besleme gerilimi US | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Kontrol devresi nominal besleme gerilimi US | 24 V DC -20 % / +20 % (harici sigorta, tipik olarak 4 A) |
| Filtre süresi | tip. 5 ms (A1'de gerilim çökmesi durumunda Us'de) |
| Koruma devresi | Ters polariteye karşı ters paralel koruma |
| Dijital: IN1 ... IN16 | |
| Giriş tanımlaması | Emniyetle ilgili dijital girişler |
| EN 61131-2 tip 1 | |
| Giriş sayısı | 16 |
| Giriş gerilim aralığı "0" sinyali | 0 V DC ... 5 V DC (güvenli kapama için) |
| Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 15 V DC ... 28,8 V DC |
| Giriş akım aralığı "0" sinyali | < 1 mA |
| Filtre süresi | min. 3 ms ±2 ms (ayarlanabilir) |
| maks. 250 ms ±2 ms (ayarlanabilir) | |
| Test darbe hızı ≥ 2x ayarlanmış filtre süresi, min. Test darbe hızı = 10 ms. | |
| Kablo uzunluğu | maks. 100 m (giriş başına) |
| Maks. iletken direnci | maks. 1,2 kΩ (US'de giriş ve reset devresi) |
| Akım tüketimi | tip. 8 mA (tip. olarak US) |
| maks. 10 mA (28,8 V DC kontrol geriliminde) | |
| Dijital: Reset girişleri (FBK1, FBK2, FBK3, FBK4) | |
| Giriş tanımlaması | emniyetle ilgili değil (yapılandırılabilir) |
| IEC 61131-2 tip 3 | |
| Giriş sayısı | 4 |
| Giriş gerilim aralığı "0" sinyali | 0 V DC ... 5 V DC |
| Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 11 V DC ... 28,8 V DC |
| Giriş akım aralığı "0" sinyali | < 1 mA |
| Filtre süresi | 250 ms ±2 ms (Test darbe hızı > 500 ms.) |
| Kablo uzunluğu | maks. 100 m (giriş başına) |
| Maks. iletken direnci | 1,2 kΩ (US'de giriş ve reset devresi) |
| Koruma devresi | Bastırıcı diyot |
| Akım tüketimi | tip. 10 mA (tip. olarak US) |
| maks. 13 mA (28,8 V DC kontrol geriliminde) | |
| Dijital: O1A, O1B, O2A, O2B, O3A, O3B, O4A, O4B | |
| Çıkış tanımı | Emniyetle ilgili dijital çıkışlar |
| PNP, OSSD | |
| IEC 61131-2 tip 0.5 (sınırlı sürekli akımı izleyin) | |
| Çıkış sayısı | 8 (4 x 2 kanallı çıkış olarak kullanılabilir) |
| Koruma devresi | Varistör |
| Kısa devre koruması | Evet (1.1 A kendinden sınırlamalı) |
| Kaçak akımı | maks. 500 µA |
| Kablo uzunluğu | maks. 100 m (çıkış başına) |
| Ohmik yük | min. 50 Ω (Sürekli sınır akımını izleyin) |
| Maks. kapasitif yük | maks. 680 nF |
| Maks. endüktif yük | maks. 1,4 mH |
| Sürekli sınır akımı | 400 mA (kanal başına) |
| 3,2 A (Tüm güvenli dijital çıkışların toplam akımı) | |
| Kapama akımı | maks. 750 mA (Δt 1 s) |
| Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC (A1 üzerinden besleme) |
| Nominal çıkış gerilim aralığı | 18 V DC ... 27,6 V DC (US - 1,2 V) |
| Anahtarlama sıklığı | maks. 1/4 x tÇevrim [Hz] |
| kapandığında çıkış gerilimi | < 1,5 V |
| Test darbeleri | < 80 µs (Düşük test darbelerinin test darbe genişliği) |
| Düşük test palsları için test pals hızı > 2 x TÇevrim | |
| < 20 µs (Test darbe genişliği, yüksek test darbesi) | |
| ≥ 1,5 s (Test darbe hızı, yüksek test darbesi) | |
| Deşarj devresi | Evet, dahili |
| Sinyal: MO1, MO2, MO3, MO4 | |
| Çıkış tanımı | PNP, IEC 61131-2 Typ 0,1 |
| güvenlikle ilgili değil | |
| Çıkış sayısı | 4 |
| kapandığında çıkış gerilimi | maks. 0,1 V |
| Çıkış gerilim aralığı | 18,2 V DC ... 27,8 V DC (US - 1 V) |
| Gerilim | 24 V DC (A1 üzerinden) |
| Maksimum kalkış akımı | 1,1 A (Us'de Δt = 3 s ) |
| Sürekli sınır akımı | 100 mA (kanal başına) |
| 400 mA (Tüm dijital sinyal çıkışlarının toplam akımı) | |
| Kaçak akımı | maks. 100 µA |
| Ohmik yük | min. 180 Ω (Sürekli sınır akımını izleyin) |
| Anahtarlama sıklığı | maks. 1/4 x tÇevrim [Hz] |
| Koruma devresi | Bastırıcı diyot |
| Kısa devre koruması | Evet (1.1 A kendinden sınırlamalı) |
| Deşarj devresi | Hayır |
| Kablo uzunluğu | maks. 100 m (çıkış başına) |
| Saat: T1, T2, T3, T4 | |
| Çıkış tanımı | PNP, IEC 61131-2 tip 0.5 |
| Çıkış sayısı | 4 |
| Gerilim | 24 V DC (A1 üzerinden) |
| kapandığında çıkış gerilimi | maks. 0,1 V |
| Maksimum kalkış akımı | 1,1 A (Us'de Δt = 3 s ) |
| Sürekli sınır akımı | 100 mA (kanal başına) |
| 400 mA (Tüm çıkışların toplam akımı) | |
| Kaçak akımı | maks. 100 µA |
| Test darbeleri | ≤ 220 µs (Test pals süresi) |
| Test darbe hızı = 8 x tDöngü [ms.] | |
| Kısa devre koruması | Evet (1.1 A kendinden sınırlamalı) |
| Kablo uzunluğu | maks. 100 m (çıkış başına) |
| Maks. kapasitif yük | maks. 470 nF |
| Maks. endüktif yük | maks. 2,4 mH |
| Deşarj devresi | Evet, dahili |
| Bağlantı teknolojisi | |
| geçmeli | evet |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Vida yivi | M3 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Durum göstergesi | 1 x LED (yeşil), 1 x LED (turuncu) |
| 4 x LED (yeşil, kırmızı) | |
| 20 x LED (sarı) | |
| Çalışma gerilimi göstergesi | 1 x LED (yeşil) |
| Hata gösterimi | 2 x LED (kırmızı) |
| Genişlik | 45,2 mm |
| Yükseklik | 112,58 mm |
| Derinlik | 113,6 mm |
| Renk (Muhafaza) | sarı (RAL 1018) |
| Muhafaza malzemesi | Takviyesiz Poliamid PA |
| Güvenlik verileri | |
| Duruş kategorisi | 0 |
| Güvenlik verileri: EN ISO 13849 | |
| Performans seviyesi (PL) | e (2-kanal kablaj) |
| d (1-kanal kablaj) | |
| Güvenlik verileri: IEC 61508 - 2-kanal kablaj için yüksek talep | |
| Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 |
| Güvenlik verileri: IEC 61508 - 1-kanal kablaj için yüksek talep | |
| Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 2 |
| Güvenlik verileri: EN IEC 62061 | |
| Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 (2-kanal kablaj) |
| 2 (1-kanal kablaj) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Montaj bölgesinin min. koruma sınıfı | IP54 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 55 °C (Zayıflamayı dikkate alın) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Maksimum yükseklik | ≤ 2000 m (Deniz seviyesinin üzerinde) |
| İzin verilen maks.nem (depolama/nakliye) | 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Şok | Δt = 16 ms için 10g, (sürekli darbe, her yönde 1000 darbe) |
| Titreşim (çalışma) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Tanımlama | CE-uyumlu |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Zayıflamayı dikkate alın |
| Montaj konumu | yatay veya dikey |
| Ürün numarası | 1738576 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNA |
| Ürün Kodu | DNA361 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4067923301948 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 310 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 310 g |
| Gümrük tarife no | 85371098 |
| Menşe ülke | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Bireysel gereksinimlere yüksek düzeyde uyarlanabilen uygun maliyetli emniyet çözümü
Donanım ve yazılım konfigürasyon sihirbazı sayesinde, hızlı çalıştırmaya başlatma
Kapsamlı ve anlaması kolay diyagnostikler sayesinde, makine duruşları minimize edilir
Yalnızca 45,2 mm'lik dar muhafaza genişliği
EN ISO 13849-1 uyarınca Cat. 4/PL e'ye kadar, EN IEC 62061 uyarınca SIL 3'e kadar, IEC 61508 uyarınca SIL 3'e kadar
EN 81-20 uyarınca kaldırma uygulamaları için uygundur
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018