PSR-M-B3-SDI8-SDO4-DO4-SC - Emniyet modülü
1300899

Konfigüre edilebilir güvenlik modülü (ana modülü), 8 SDI, 4 SDO, 4 sıfırlama girişi veya 4 sinyal çıkışı, 4 saat çıkışı, TBUS üzerinden genişletilebilir, SIL 3'e kadar, Cat. 4/PL e, geçmeli vidalı klemensler, TBUS konnektör dahil değil, entegre edilmiş ağ geçidi işlevselliği

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Bireysel gereksinimlere yüksek düzeyde uyarlanabilen uygun maliyetli emniyet çözümü
Donanım ve yazılım konfigürasyon sihirbazı sayesinde, hızlı çalıştırmaya başlatma
Kapsamlı ve anlaması kolay diyagnostikler sayesinde, makine duruşları minimize edilir
Güvenli giriş ve çıkışlarla esnek genişleme
Taban modülü ve daha üst seviye kontrolör arasında iki yönlü haberleşme için fieldbus ağ geçitleri bağlama olanağı
EN ISO 13849-1 uyarınca Cat. 4/PL e'ye kadar, EN IEC 62061 uyarınca SIL 3'e kadar, IEC 61508 uyarınca SIL 3'e kadar
EN 81-20 uyarınca kaldırma uygulamaları için uygundur
PROFINET, EtherCAT®, EtherNet/IP™, Modbus/TCP için entegre edilmiş ağ geçidi işlevi