Konfigüre edilebilir ve bireysel olarak ölçeklendirilebilir PSRmodular güvenlik sistemi, makinenizi veya sisteminizi izlemek için bir esnek güvenlik çözümüdür. Serbestçe konfigüre edilebilen taban modülü, örneğin acil duruş, emniyet kapıları ve ışık bariyerleri gibi emniyet ekipmanlarını izlemek için kullanılır. Taban modülü, güvenli girişler ve çıkışların yanı sıra sinyal çıkışlarına ve saat çıkışlarına sahiptir.
PSR-M-B3-SDI8-SDO4-DO4-PI
-
Emniyet modülü
1300897
Konfigüre edilebilir güvenlik modülü (ana modülü), 8 SDI, 4 SDO, 4 sıfırlama girişi veya 4 sinyal çıkışı, 4 saat çıkışı, TBUS üzerinden genişletilebilir, SIL 3'e kadar, Cat. 4/PL e, geçmeli Push-in klemens, TBUS konnektör dahil değil, entegre edilmiş ağ geçidi işlevselliği
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Uygulama | Acil durdurma |
| Işık bariyeri | |
| Güvenlik kapısı | |
| Güvenli kapatma | |
| Kontrol | 1 ve 2 kanal |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | III |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Darbe gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Zamanlar | |
| Yanıt süresi | kullanıcı kılavuzuna bakın |
| Tekrar başlatma zamanı | min. 5 s (Boot zamanı) |
| maks. 10 s (Boot zamanı) | |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 9,85 W (izin verilen maks. yük ile) |
| Nominal çalışma modu | 100 % çalışma faktörü |
| Arayüzler | Master modüle bağlantı için DIN rayı TBUS, standart kapsamında tedarik edilmez |
| Nominal darbe gerilimi / izolasyon | Veri sayfasındaki "İzolasyon koordinasyonu" bölümüne bakın. |
| Besleme | |
| Tanım | A1/A2 |
| Kontrol devresi nominal besleme gerilimi US | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Kontrol devresi nominal besleme gerilimi US | 24 V DC -20 % / +20 % (harici sigorta, tipik olarak 4 A) |
| Nominal kontrol besleme akımı IS | 120 mA (Tüm çıkışlar için RMS tipi devre dışı) |
| 100 mA (ağ üzerinden haberleşme olmadan) | |
| 185 mA (Ağ haberleşmesi ile akım her 1,55 saniyede bir zirve yapar) | |
| US'deki güç tüketimi | tip. 2,88 W (Çıkışlar aktif değil) |
| Kapama akımı | < 14,4 A (Δt = 0,5 ms, Us değerinde) |
| Filtre süresi | tip. 3 ms (A1'de gerilim çökmesi durumunda Us'de) |
| Koruma devresi | Ters polariteye karşı seri koruma |
| Aşırı gerilim algılama; evet, 33 V DC'de | |
| Koruma | tip. 4 A (A1) |
| Dijital: IN1, IN2, IN3, IN4, IN5, IN6, IN7, IN8 | |
| Giriş tanımlaması | Emniyetle ilgili dijital girişler |
| NPN, IEC 61131-2, tip 3 | |
| Giriş sayısı | 8 (4 x 2 kanal, 8 x 1 kanal) |
| Giriş gerilim aralığı "0" sinyali | 0 V DC ... 5 V DC (güvenli kapama için) |
| Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 11 V DC ... 28,8 V DC |
| Giriş akım aralığı "0" sinyali | < 0,5 mA |
| Kapama akımı | maks. 110 mA (Δt = 6 µs) |
| Filtre süresi | min. 3 ms ±2 ms (ayarlanabilir) |
| maks. 250 ms ±2 ms (ayarlanabilir) | |
| Test darbe hızı ≥ 2x ayarlanmış filtre süresi, min. Test darbe hızı = 10 ms. | |
| Kablo uzunluğu | maks. 100 m (giriş başına) |
| Maks. iletken direnci | maks. 1 kΩ (US'de giriş ve reset devresi) |
| Akım tüketimi | tip. 6 mA (tip. olarak US) |
| maks. 6 mA (28,8 V DC kontrol geriliminde) | |
| Dijital: Reset girişleri (FBK) | |
| Giriş tanımlaması | konfigüre edilebilir (sinyal çıkışı veya reset girişi olarak) |
| NPN IEC 61131-2 tip 2 | |
| Giriş sayısı | 4 |
| Giriş gerilim aralığı "0" sinyali | 0 V DC ... 5 V DC (güvenli kapama için) |
| Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 11 V DC ... 28,8 V DC |
| Giriş akım aralığı "0" sinyali | < 2 mA |
| Kapama akımı | maks. 600 mA (Δt = 10 μs) |
| Filtre süresi | 250 ms (Test darbe hızı > 1 s) |
| Kablo uzunluğu | maks. 100 m (giriş başına) |
| Maks. iletken direnci | 1 kΩ (US'de giriş ve reset devresi) |
| Akım tüketimi | tip. 12 mA (tip. olarak US) |
| maks. 12 mA (28,8 V DC kontrol geriliminde) | |
| Dijital: O1, O2, O3, O4 | |
| Çıkış tanımı | Emniyetle ilgili dijital çıkışlar |
| PNP, OSSD | |
| IEC 61131-2 tip 0,25 (sürekli sınır akımına uyun) | |
| Çıkış sayısı | 4 (2 x 2 kanal, 4 x 1 kanal) |
| Kısa devre koruması | hayır |
| Kaçak akımı | < 500 µA (Düşük durumda) |
| Kablo uzunluğu | maks. 100 m (çıkış başına) |
| Maks. kapasitif yük | maks. 820 nF |
| Maks. endüktif yük | maks. 2,4 mH (Bkz. "Koruma devresi") |
| Sürekli sınır akımı | 400 mA (Kanal başına, bkz. Zayıflama) |
| 1,6 A (Tüm güvenli dijital çıkışların toplam akımı) | |
| Kapama akımı | maks. 600 mA (Δt < 25 ms) |
| Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC (A1 üzerinden besleme) |
| Nominal çıkış gerilim aralığı | 18,6 V DC ... 28,2 V DC (tüm toleranslar ve residüel dalgalanma dahil US - 0,7 V) |
| Anahtarlama sıklığı | maks. 1/4 x tÇevrim [Hz] |
| kapandığında çıkış gerilimi | < 0,3 V |
| Test darbeleri | < 235 µs (Düşük test darbelerinin test darbe genişliği) |
| ≥ 650 ms (Düşük test darbesi için test darbe hızı) | |
| < 150 µs (Test darbe genişliği, yüksek test darbesi) | |
| ≥ 1,5 s (Test darbe hızı, yüksek test darbesi) | |
| Deşarj devresi | Evet, dahili |
| Sinyal: MO1, MO2, MO3, MO4 | |
| Çıkış tanımı | emniyetle ilgili değil, konfigüre edilebilir (sinyal çıkışı veya reset girişi olarak) |
| Çıkış sayısı | 4 (dijital, PNP) |
| kapandığında çıkış gerilimi | maks. 0,1 V |
| Çıkış gerilim aralığı | 18,2 V DC ... 27,8 V DC (US - 1 V) |
| Gerilim | 24 V DC (A1 üzerinden) |
| Maksimum kalkış akımı | 1,1 A (Us'de Δt = 3 s ) |
| Sürekli sınır akımı | 100 mA (kanal başına) |
| 400 mA (Tüm dijital sinyal çıkışlarının toplam akımı) | |
| Kaçak akımı | maks. 4,5 mA (Düşük durumda) |
| Anahtarlama sıklığı | maks. 1/4 x tÇevrim [Hz] |
| Kısa devre koruması | Evet (1.1 A kendinden sınırlamalı) |
| Deşarj devresi | Hayır |
| Kablo uzunluğu | maks. 100 m (çıkış başına) |
| Saat: T1, T2, T3, T4 | |
| Çıkış sayısı | 4 (dijital, PNP) |
| Gerilim | 24 V DC (A1 üzerinden) |
| Maksimum kalkış akımı | 1,1 A (Us'de Δt = 3 s ) |
| Sürekli sınır akımı | 100 mA (kanal başına) |
| 400 mA (Tüm çıkışların toplam akımı) | |
| Test darbeleri | ≤ 200 µs (Test pals süresi) |
| Test darbe hızı = 8 x tDöngü [ms.] | |
| Parlaklık yok test darbelerine / yüksek test darbelerine izin verilir. | |
| Kısa devre koruması | Evet (1.1 A kendinden sınırlamalı) |
| Kablo uzunluğu | maks. 100 m |
| Maks. kapasitif yük | maks. 470 nF |
| Maks. endüktif yük | maks. 2,4 mH |
| Deşarj devresi | Evet, dahili |
| Bağlantı teknolojisi | |
| geçmeli | evet |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti AWG | 24 ... 14 |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| Veri: Ağ arabirimi | |
| İletişim protokolü | PROFINET |
| EtherCAT® | |
| EtherNet/IP™ | |
| Modbus TCP | |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör |
| Bağlantı sayısı | 2 |
| İletim hızı | 100 Mbps (Tam çift yönlü) |
| Veri: Servis arayüzü | |
| Bağlantı yöntemi | USB 2.0 tip C |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Maksimum kablo uzunluğu | 3 m |
| Veri: Lokal bus | |
| Not | PSR-TBUS DIN ray konnektörü üzerinden |
| Durum göstergesi | 1 x LED (yeşil), 1 x LED (turuncu), 1 x LED (mavi) |
| 4 x LED (yeşil, sarı, kırmızı) | |
| 12 x LED (sarı) | |
| 2 x LED (yeşil, kırmızı) | |
| Çalışma gerilimi göstergesi | 1 x LED (yeşil) |
| Hata gösterimi | 2 x LED (kırmızı) |
| Genişlik | 45,2 mm |
| Yükseklik | 112,58 mm |
| Derinlik | 113,6 mm |
| Renk (Muhafaza) | sarı (RAL 1018) |
| Muhafaza malzemesi | Takviyesiz Poliamid PA |
| Güvenlik verileri | |
| Duruş kategorisi | 0 |
| Güvenlik verileri: EN ISO 13849 | |
| Performans seviyesi (PL) | e (2-kanal kablaj) |
| d (1-kanal kablaj) | |
| Güvenlik verileri: IEC 61508 - 2-kanal kablaj için yüksek talep | |
| Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 |
| Güvenlik verileri: IEC 61508 - 1-kanal kablaj için yüksek talep | |
| Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 2 |
| Güvenlik verileri: EN IEC 62061 | |
| Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 (2-kanal kablaj) |
| 2 (1-kanal kablaj) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Montaj bölgesinin min. koruma sınıfı | IP54 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 55 °C (Zayıflamayı dikkate alın) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -30 °C ... 85 °C |
| Maksimum yükseklik | ≤ 2000 m (Deniz seviyesinin üzerinde) |
| İzin verilen maks.nem (depolama/nakliye) | 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Şok | Δt = 16 ms için 10g, (sürekli darbe, her yönde 1000 darbe) |
| Titreşim (çalışma) | 10 Hz ... 150 Hz, genlik 0,15 mm, 2g |
| CE | |
| Tanımlama | CE-uyumlu |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Zayıflamayı dikkate alın |
| Montaj konumu | yatay veya dikey |
| Ürün numarası | 1300897 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNA |
| Ürün Kodu | DNA361 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151545550 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 246 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 246 g |
| Gümrük tarife no | 85371098 |
| Menşe ülke | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
CP-MSTB - Kodlama profili 1734634
-
CR-MSTB - Kodlama kısmı 1734401
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 YE - DIN ray konnektörü 2200244
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 YE - 1PCS - DIN ray konnektörü 1225375
-
PSR-M-MEMORY - Konfigürasyon belleği 1105142
-
CAB-USB A/ USB C/1,8M - Bağlantı kablosu 2404677
-
CAB-USB C/ USB C/1,8M - Bağlantı kablosu 1021809
-
PSR-FTB/1.5/11.5 - Filtre klemensi 2904476
-
PSR-FTB/20/86 - Filtre klemensi 2904477
-
CRIMPFOX 6 - Sıkma anahtarı 1212034
Avantajlarınız
Bireysel gereksinimlere yüksek düzeyde uyarlanabilen uygun maliyetli emniyet çözümü
Donanım ve yazılım konfigürasyon sihirbazı sayesinde, hızlı çalıştırmaya başlatma
Kapsamlı ve anlaması kolay diyagnostikler sayesinde, makine duruşları minimize edilir
Güvenli giriş ve çıkışlarla esnek genişleme
Taban modülü ve daha üst seviye kontrolör arasında iki yönlü haberleşme için fieldbus ağ geçitleri bağlama olanağı
Push-in teknolojisi sayesinde, aletsiz ve zaman tasarrufu sağlayan montaj
EN ISO 13849-1 uyarınca Cat. 4/PL e'ye kadar, EN IEC 62061 uyarınca SIL 3'e kadar, IEC 61508 uyarınca SIL 3'e kadar
EN 81-20 uyarınca kaldırma uygulamaları için uygundur
PROFINET, EtherCAT®, EtherNet/IP™, Modbus/TCP için entegre edilmiş ağ geçidi işlevi
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018