ME MAX 22,5 3-3 OG
-
Elektronik boş kutu
1322776
DIN ray muhafazası, Metal ayaklı, yüksek tasarımlı komple muhafaza, menfezli, genişlik: 22,6 mm, yükseklik: 99 mm, derinlik: 113,65 mm, renk: turuncu (benzeri RAL 2003), çapraz bağlantı: DIN ray konnektörü (opsiyonel), konnektör başına kutup sayısı: 5
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Kolay kurulum
6,2 mm ... 90 mm toplam uzunluklarda sunulmaktadır, modüler genişleme mümkündür
Bağlantı teknolojisi çeşitliliği
DIN rayına monte edilebilir.
İsteğe bağlı olarak DIN raya monte edilebilir bus konnektörü ve güç konnektörü sistemi ile
Şeffaf ön kapak döndürülebilir