EMC somun, yivler için M32 x 1,5, renk: gümüş renkli
Ürün Ayrıntıları
Diş tipi
M32
Boyutlu çizim
Uzunluk
5,7 mm
Çap
32 mm
Bağlantı dişinin çapı
32 mm
Pense ebadı, karşıt somun
36 mm
Altıgen açısal ölçü
40 mm
Bağlantı tarafındaki diş tipi
M32 x 1,5
Diş aralığı
1,5 mm
Malzeme
Pirinç, nikel kaplama
Halojensiz
evet
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-70 °C ... 220 °C
Montaj açıklaması
EMC kablo rakorları için, iletken olmayan bir yüzey kaplamasının sökülmesi için
Ürün numarası
1411271
Ambalaj birimi
50 pc
Satış Kodu
AF7
Ürün Kodu
AF7DZX
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4046356924023
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
13,673 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
12,84 g
Gümrük tarife no
74198090
Menşe ülke
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 9.0
EC000879
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar
Evet
Bilinen Muafiyetler Dahilinde
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.