Karşı somun, yivler için M32 x 1,5, renk: gümüş renkli
Ürün Ayrıntıları
Diş tipi
M32
Boyutlu çizim
Uzunluk
4 mm
Çap
32 mm
Bağlantı dişinin çapı
32 mm
Pense ebadı, karşıt somun
36 mm
Altıgen açısal ölçü
40 mm
Bağlantı tarafındaki diş tipi
M32 x 1,5
Diş aralığı
1,5 mm
Malzeme
Pirinç, nikel kaplama
Halojensiz
evet
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-70 °C ... 220 °C
Ürün numarası
1411244
Ambalaj birimi
100 pc
Satış Kodu
AF7
Ürün Kodu
AF7DZX
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4046356923774
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
10,5 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
10,076 g
Gümrük tarife no
74198090
Menşe ülke
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 9.0
EC000879
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar
Evet
Bilinen Muafiyetler Dahilinde
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.