PHT22-MBR-BU - Düğme
1108711

Mantar kafalı düğme, 22 mm, yuvarlak, siyah-mavi, kendinden resetlemeli

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

22 mm mantar buton (40 mm) – kavraması kolay ve dikkat çekici
Yay ile geri dönüş (anlık hareket) – darbe/başlatma işlevleri için idealdir
Hızlı ve sezgisel kullanım için geniş çalıştırma yüzeyi
Uzun ömürlü kullanım için sağlam endüstriyel tasarım
PHT22 kontak ve LED modülleri ile modüler kombinasyon için tasarlanmıştır