PHT22-MBL60-BU - Düğme
1108467

Mantar düğme başlığı, 22 mm, yuvarlak, düğme başlığı çapı: 60 mm, mavi, kendinden kilitli

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

22 mm mantar buton (60 mm) – ekstra büyük ve dikkat çekici
Kalıcı konumlu (kilitleme) – güvenli anahtarlama işlevleri için idealdir
Hızlı ve sezgisel kullanım için ekstra geniş çalıştırma yüzeyi
Uzun ömürlü kullanım için sağlam endüstriyel tasarım
PHT22 kontak ve LED modülleri ile modüler kombinasyon için tasarlanmıştır