PHT22-FR-RD/PT01 - Düğme
1108221

Düz düğme, 22 mm, yuvarlak, kırmızı, otomatik reset, bir düğme kafası, modül taşıyıcı ve Push-in bağlantı teknolojili bir N/C kontak modülü dahil

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Push-in bağlantılı 22 mm basmalı buton seti
Yay ile geri dönüş (anlık hareket) – darbe/başlatma işlevleri için idealdir
Set varyantına bağlı olarak, kontak modülü/modülleri (N/O / N/C, 1 veya 2 yollu)dahil – esnek kullanım
Uzun ömürlü kullanım için sağlam endüstriyel tasarım
PHT22 kontak ve LED modülleri ile modüler kombinasyon için tasarlanmıştır