PHT22-FR-BK
-
Düğme
1108668
Düz düğme, 22 mm, yuvarlak, siyah, kendinden resetlemeli
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Aktüatör |
| Aktüatör tipi | Düz düğme |
| Fonksiyon | Otomatik reset |
| Opsiyonel ışık kaynağının genişletilmesi | Hayır |
| ışık kaynağı bulunan | Hayır |
| Aynı kesitli 2 kablo, çok telli, plastik kılıflı yüksükle | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Genişlik | 29,6 mm |
| Yükseklik | 29,6 mm |
| Renk | siyah |
| Ön halka malzemesi | Metal |
| Ön halka rengi | gümüş |
| Koruma sınıfı (IP kodu) | |
| Koruma sınıf | IP66 |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -30 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | ≤ 95 % ((oda sıcaklığı 25°C) yoğuşmasız) |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 60947-5-1 |
| GB 14048.5 | |
| UL 60947-5-1 |
| Montaj tipi | Panel montaj |
| Sıkma torku | 1 Nm ... 1,2 Nm |
| Ürün numarası | 1108668 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | BE6 |
| Ürün Kodu | BE6122 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151014650 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 19,6 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 17,3 g |
| Gümrük tarife no | 85389099 |
| Menşe ülke | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371210 |
| ECLASS-15.0 | 27371210 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
PHT22-FRAME - Aksesuarlar 1109007
-
PHT22-PT10 - Kontak modülü 1108991
-
PHT22-PT01 - Kontak modülü 1108992
-
PHT22-ARR - Aksesuarlar 1108845
-
PHT22-CPHT - Aksesuarlar 1109008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Tornavida 1204504
-
MPS-MT - Test fişi 0201744
-
CARRIER-EMP 22 (27X8) - Etiket taşıyıcılar 0827445
-
CARRIER-EMP 22 (27X12,5) - Etiket taşıyıcılar 0827446
-
CARRIER-EMP 22 (27X15) - Etiket taşıyıcılar 0827447
-
CARRIER-EMP 22 (27X18) - Etiket taşıyıcılar 0827448
-
CARRIER-EMP 22 (27X27) - Etiket taşıyıcılar 0827449
-
CARRIER-EMLP 22 (27X8) - Etiket taşıyıcılar 0828984
-
CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Etiket taşıyıcılar 0828985
-
CARRIER-EMLP 22 (27X15) - Etiket taşıyıcılar 0828986
-
CARRIER-EMLP 22 (27X18) - Etiket taşıyıcılar 0828987
-
CARRIER-EMLP 22 (27X27) - Etiket taşıyıcılar 0828988
-
US-EMP (27X8) - Geçme etiketler 0828775
-
US-EMP (27X8) YE - Geçme etiketler 0828844
-
US-EMP (27X8) SR - Geçme etiketler 0828845
-
US-EMP (27X12,5) - Geçme etiketler 0828776
-
US-EMP (27X12,5) YE - Geçme etiketler 0828846
-
US-EMP (27X12,5) SR - Geçme etiketler 0828847
-
US-EMP (27X15) - Geçme etiketler 0828777
-
US-EMP (27X15) YE - Geçme etiketler 0828848
-
US-EMP (27X15) SR - Geçme etiketler 0828849
-
US-EMP (27X18) - Geçme etiketler 0828778
-
US-EMP (27X18) YE - Geçme etiketler 0828850
-
US-EMP (27X18) SR - Geçme etiketler 0828851
-
US-EMP (27X27) - Geçme etiketler 0828779
-
US-EMP (27X27) YE - Geçme etiketler 0828852
-
US-EMP (27X27) SR - Geçme etiketler 0828853
-
PHT22-CPH-180 - Aksesuarlar 1561834
Avantajlarınız
22 mm basmalı buton – kompakt ve modern
Yay ile geri dönüş (anlık hareket) – darbe/başlatma işlevleri için idealdir
Uzun ömürlü kullanım için sağlam endüstriyel tasarım
PHT22 kontak ve LED modülleri ile modüler kombinasyon için tasarlanmıştır
Kontrol panosuna/kontrol paneline hızlı montaj
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018