PHT22-FL-GN/PT02 - Düğme
1518587

Düz buton, 22 mm, yuvarlak, yeşil, kendinden kilitlemeli; buton kafası, modül taşıyıcı ve Push-in bağlantı teknolojili iki N/O kontak modülü dahil

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Push-in bağlantılı 22 mm basmalı buton
Kalıcı konumlu (kilitleme) – anahtarlama işlevleri için idealdir
Set varyantına bağlı olarak, kontak modülü/modülleri (N/O / N/C, 1 veya 2 yollu)dahil – esnek kullanım
PHT22 kontak ve LED modülleri ile modüler kombinasyon için tasarlanmıştır
Kontrol panosuna/kontrol paneline hızlı montaj