RVT-AL/ST 3/10 - Kör perçin
3240506

Kör perçinler, Ø 3.0 mm, 10 mm kılıf uzunluğu, alüminyum kılıf, çinko kaplı çelik pin, yassı kafa, DIN 7337 A'ya benzer standart versiyon

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Kompakt, ergonomik pense
Özel perçin RW sabitlemek için kullanılabilir ... ve UW ... yüksek akım paneli besleme yoluyla terminal blokları özellikle terminal blokları için tasarlanmıştır
2,4 mm ...3,2 mm , 4 mm, ve 4,8 mm ... 5,0 mm çaplı perçin için 3 ara parça