MINI MCR-SL-PT100-UI-SP - Dirençli termometre ölçüm transdüseri
2864736

Pt 100 sıcaklık sensörleri için Ölçüm ve Kontrol sıcaklık transdüseri, DIP anahtarlar aracılığıyla konfigüre edilir, yaylı bağlantı bulunan, önceden konfigüre edilmiş. Yedek parça: 2902051 MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Ayak elemanı (TBUS) üzerinden güç kaynağı mümkündür
IEC 60751'e uygun 2, 3 veya 4 telli PT 100 sensörleri için
Diyagnostik LED ile hata sinyali ve analog sinyal
Giriş ve sinyalleri DIP siviçler ile konfigüre edilebilir
Elektrik izolasyonu, dönüşüm, amplifikasyon ve filtrelenmesi için ultra-kompakt sıcaklık dönüştürücü
-150 °C ila +850°C sıcaklık ölçüm aralığı
3-yollu izolasyon
Standart sinyaller oluşturma Pt 100 sinyalleri