UMSTBHK 2,5/10-G BD:10-1 - DIN ray konnektörü
1783753

DIN ray konnektörü, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 12 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 10, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 10, bağlantı sayısı: 10, ürün gamı: UMSTBHK 2,5/..-G, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

NS 32 veya NS 35 DIN rayına montaj için üniversal ayaklı doğrudan geçmeli blok
MSTB 2,5 serisiyle kombine edilebilir
Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür