AXL E IOL DIO8 M8 3M - Dijital modül
1480993

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Axioline E, Dijital I/O cihazı, IO-Link portları Sınıf A: 1, bağlantı yöntemi: M12 konnektör, A-kodlu, bağlantı teknolojisi: 3-iletken, Dijital girişler: 8, 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 3-iletken, Dijital çıkış: 8, 24 V DC, 500 mA, bağlantı teknolojisi: 3-iletken, IO-Link, muhafaza sınıfı: IP65/IP67/IP69; Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Bir M12 konnektör bulunan IO-Link master'e bağlantı (A-kodlu, 4-kut.)
A tipi port
IO-Link spesifikasyonu V1.1.4
M8 konnektörlerle (A kodlu, 3 kutup) 8 adede kadar giriş ve çıkış bağlantısı
Diyagnostik ve durum göstergeleri
Tek kanal diyagnostik
Sensör beslemesi kısa devre ve aşırı yük korumalı
Cihaz plakası saklanır
IP65/IP67/IP69 koruma sınıfı