Bu Axioline E cihazını IO-Link A bağlantı noktası aracılığıyla bir IO-Link master'a bağlayabilirsiniz. Bu cihazı, IO-Link aracılığıyla dijital sinyalleri toplamak ve çıkış almak için kullanabilirsiniz. IO-Link master ile farklı ağlarda kullanım mümkündür.
AXL E IOL DIO8 M12 3M
-
Dijital modül
1480995
Axioline E, Dijital I/O cihazı, IO-Link portları Sınıf A: 1, bağlantı yöntemi: M12 konnektör, A-kodlu, bağlantı teknolojisi: 3-iletken, Dijital girişler: 8, 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 4-telli, Dijital çıkış: 8, 24 V DC, 500 mA, bağlantı teknolojisi: 3-iletken, IO-Link, muhafaza sınıfı: IP65/IP67/IP69; Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 30 mm |
| Yükseklik | 184 mm |
| Derinlik | 30,3 mm |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Uygulamaya yönelik not | Mevcut durumda ürünü, AB Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) hakkında şu anda mevcut olan bilgilere dayanarak 11 Aralık 2027 itibarıyla CRA gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde hazırlıyoruz. |
| Montaj tipi | Vidalı montaj |
| Renk (Muhafaza) | çinko renginde |
| Muhafaza malzemesi | Kurşun pres döküm |
| Dijital: | |
| Giriş ismi | Dijital girişler |
| Giriş tanımlaması | IEC 61131-2 tip 1 ve 3 |
| Giriş sayısı | 8 |
| Kablo uzunluğu | maks. 30 m (Sensöre) |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, A-kodlu |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | IEC 61076-2-010 uyarınca Push-Pull hızlı bağlantı veya IEC 61076-2-101 uyarınca vidalı bağlantı |
| Bağlantı sistemi | 4-telli |
| Giriş gerilim aralığı "0" sinyali | -3 V ... 5 V DC |
| Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 11 V DC ... 30 V DC |
| Nominal giriş gerilimi UIN | 24 V DC |
| UIN'de nominal giriş akımı | tip. 2,5 mA |
| Giriş filtre süresi | 1 ms |
| Koruma devresi | Polarite koruma; evet |
| Kısa devre koruması; evet | |
| Aşırı yük koruması; evet | |
| IO-Link | |
| Port sayısı | 1 |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, A-kodlu |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | IEC 61076-2-010 uyarınca Push-Pull hızlı bağlantı veya IEC 61076-2-101 uyarınca vidalı bağlantı |
| Bağlantı sistemi | 3-iletken |
| Port tipi | Sınıf A |
| Spesifikasyon | V1.1.3 |
| Ters polarite koruması | evet |
| İletim hızı | 230,4 kbps (COM3) |
| Çevrim süresi | 1 ms |
| Proses data sayısı | 3 Byte (Giriş verisi) |
| 1 Byte (Çıkış verisi) | |
| Dijital: | |
| Çıkış ismi | Dijital çıkış |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, A-kodlu |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | IEC 61076-2-010 uyarınca Push-Pull hızlı bağlantı veya IEC 61076-2-101 uyarınca vidalı bağlantı |
| Bağlantı sistemi | 3-iletken |
| Çıkış sayısı | 8 |
| Koruma devresi | Aşırı yük koruması; evet |
| Kısa devre koruması; evet | |
| Çıkış gerilimi | 24 V DC |
| Çıkış akımı | maks. 500 mA (çıkış başına) |
| Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC |
| kapandığında çıkış gerilimi | maks. 1 V |
| Kapandığında çıkış akımı | maks. 300 µA |
| Nominal yük, endüktif | 12 VA (1,2 H, 48 Ω, nominal gerilim ile) |
| Aşırı yükte davranış | Otomatik tekrar başlatmalı kapatma |
| Endüktif yükte davranış | Çıkış tahrip olabilir |
| Anahtarlama frekansı | maks. 1 saniyede bir (endüktif yük ile) |
| Kısa palslara ters gerilim dayanımı | Hayır |
| Sinyal gecikmesi | maks. 100 µs (açıldığında) |
| maks. 100 µs (kapandığında, en az 50 mA yük akımı ile) | |
| Aşırı akımda kapatma | İtibarı ile 700 mA |
| Kapalıyken toprak bağlantısını kesen çıkış akımı | < 1 mA |
| Ürün tipi | I/O bileşeni |
| Ürün gamı | Axioline E |
| Tasarım | Stand-alone |
| Önemli özellikler | Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır |
| IO-Link | |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Kirlilik sınıfı | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Besleme: IO-Link | |
| Tanım | IO-Link port beslemesi (L+) |
| I/O beslemesi için nominal gerilim | 24 V DC (IO-Link master'ın IO-Link arayüzü üzerinden sağlanır.) |
| Besleme gerilim aralığı | 18 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Cihaz başına nominal akım | tip. 30 mA |
| Akım tüketimi | maks. 4 A (cihaza bağlıdır; L+ üzerinden akan IO-Link master akımını dikkate alın) |
| Koruma devresi | Polarite koruma; evet |
| Besleme: Sensörler | |
| Tanım | Sensörlerin beslenmesi (L+'dan) |
| Akım tüketimi | maks. 800 mA (port başına) |
| maks. 800 mA (cihaza bağlıdır; L+ üzerinden akan IO-Link master akımını dikkate alın) | |
| Besleme: Aktüatörler | |
| Tanım | Aktüatörlerin beslemesi (L+'dan) |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, A-kodlu |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | IEC 61076-2-010 uyarınca Push-Pull hızlı bağlantı veya IEC 61076-2-101 uyarınca vidalı bağlantı |
| Kutup sayısı | 5 |
| Besleme gerilimi | 24 V DC (Nominal gerilim) |
| Besleme gerilim aralığı | 18 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Akım tüketimi | maks. 4 A (cihaza bağlıdır; L+ üzerinden akan IO-Link master akımını dikkate alın) |
| Elektriksel izolasyon/gerilim aralıklarının izolasyonu | |
| Test gerilimi: 24 V besleme L+ (IO-Link)/fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör |
| Sıkma torku | 0,4 Nm |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 70 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Genişletildi, veri sayfasındaki "Zorlu ortam koşullarında kullanım" bölümüne bakın) | |
| Koruma sınıfı | IP65/IP67/IP69 |
| IK08 (Darbe direnci seviyesi) | |
| Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 108 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 66 kPa ... 108 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 75 % (yoğunlaşma yok) |
| Mekanik test | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | 5g |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | 30g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27'ye göre daimi şok | 10g |
| Test (zararlı ve aşındırıcı gaz) | |
| Test standardı | IEC 60068-2-60:2015 Yöntem 4 |
| Sıcaklık | 25 °C ±1 K |
| Nem (göreceli) | 75 % ±3 % |
| Test süresi | 14 Gün |
| Hacim konsantrasyonu H2S (Hidrojen sülfür) | 10 ppb ±5 ppb |
| Hacim konsantrasyonu NO2 (Azot dioksit) | 200 ppb ±20 ppb |
| Hacim konsantrasyonu Cl2 (Klor) | 10 ppb ±5 ppb |
| Hacim konsantrasyonu SO2 (Sülfür dioksit) | 200 ppb ±20 ppb |
| Test (Tuz püskürtme) | |
| Test standardı | DIN EN 60068-2-52 |
| Çevrim sayısı | 4 |
| Çevrim başına test adımları | 2 |
| Test süresi (Toplam) | 168 h |
| Test adımı (Tuz sisi) | 2 h ile 5 % ±0,5 % NaCl, pH değeri 6,5...7,2 için 35 °C ±2 K |
| Test adımı (Nem) | 166 h ile 93 % ±3 % Nem için 40 °C ±2 K |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Ürün numarası | 1480995 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DRI |
| Ürün Kodu | DRI7MF |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151899233 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 298,8 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 281 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead|7439-92-1 (CAS: Uygulanabilir Değil) |
Uyumlu Ürünler
-
UCT-EM (20X9) - Geçme etiketler 0801471
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plastik etiket 0830989
-
US-EML (20X8) - Etiket 0800458
-
PROT-M12 - Vida fişi 1680539
-
PROT-M12 SH - Vida fişi 1503302
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y dağıtıcı 1683455
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE S21 - Y dağıtıcı 1511789
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE S21 - Y dağıtıcı 1514016
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE - Y dağıtıcı 1683413
-
SAC-3P-M12Y/2XM 8FS - Y dağıtıcı 1683471
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR - Sensör/aktüatör kablosu 1224223
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS - Sensör/aktüatör kablosu 1224208
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - Sensör/aktüatör kablosu 1224229
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR - Sensör/aktüatör kablosu 1393925
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR - Sensör/aktüatör kablosu 1395742
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FS - Sensör/aktüatör kablosu 1681606
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR - Sensör/aktüatör kablosu 1669767
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FR - Sensör/aktüatör kablosu 1681648
-
SAC-5P-M12MR/1,5-PUR - Sensör/aktüatör kablosu 1669796
-
SACC-P12MS-4PL-CM M - Konnektör 1438146
-
SACC-P12MS-5PL-CM M - Konnektör 1438156
-
SACC-P12MR-4PL-CM M - Konnektör 1438148
-
SACC-P12MR-5PL-CM M - Konnektör 1438158
-
SACC-M12MS-5PL M - Konnektör 1424649
-
SACC-M12MS-4PL M - Konnektör 1424657
-
SACC-P12FS-4PL-CM M - Konnektör 1438151
-
SACC-P12FR-4PL-CM M - Konnektör 1438155
-
SACC-P12FR-5PL-CM M - Konnektör 1438162
-
SACC-P12FS-5PL-CM M - Konnektör 1438159
-
SACC-M12FS-5PL M - Konnektör 1424652
-
SACC-M12FS-4PL M - Konnektör 1424655
-
SAC BIT M12-D15 - Aletler 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Aletler 1208445
-
TSD 04 SAC - Tork ayarlı tornavida 1208429
-
NF PD IOL R - Endüktif kuplaj 1736165
-
NF PD IOL B - Endüktif kuplaj 1736167
Avantajlarınız
Bir M12 konnektör bulunan IO-Link master'e bağlantı (A-kodlu, 4-kut.)
A tipi port
IO-Link spesifikasyonu V1.1.3
M12 konnektörlerle (A kodlu, 5 kutup) 8 adede kadar giriş ve çıkış bağlantısı
Diyagnostik ve durum göstergeleri
Tek kanal diyagnostik
Sensör beslemesi kısa devre ve aşırı yük korumalı
Cihaz plakası saklanır
IP65/IP67/IP69 koruma sınıfı
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018