Bu Axioline E cihazını IO-Link A bağlantı noktası aracılığıyla bir IO-Link master'a bağlayabilirsiniz. Bu cihazı IO-Link aracılığıyla dijital sinyalleri yakalamak için kullanabilirsiniz. IO-Link master ile farklı ağlarda kullanım mümkündür.
AXL E IOL DI8 M8 3M
-
Dijital modül
1480994
Axioline E, Dijital giriş cihazı, IO-Link portları Sınıf A: 1, bağlantı yöntemi: M12 konnektör, A-kodlu, bağlantı teknolojisi: 3-iletken, Dijital girişler: 8, 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 3-iletken, IO-Link, muhafaza sınıfı: IP65/IP67/IP69; Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Bir M12 konnektör bulunan IO-Link master'e bağlantı (A-kodlu, 4-kut.)
A tipi port
IO-Link spesifikasyonu V1.1.4
M8 konnektörlü 8 adete kadar girişin bağlantısı (A-kodlu, 3-pinli)
Diyagnostik ve durum göstergeleri
Tek kanal diyagnostik
Sensör beslemesi kısa devre ve aşırı yük korumalı
Cihaz plakası saklanır
IP65/IP67/IP69 koruma sınıfı