QUINT-PS/12DC/12DC/8 - DC/DC dönüştürücüler
2905007

DIN rayına montaj için primer anahtarlamalı SFB (seçici sigorta frenleme) teknolojili QUINT DC/DC dönüştürücü, giriş: 12 V DC, çıkış: 12 V DC/8 A

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler

Avantajlarınız

Nominal akımın %125'ini sürekli olarak sağlayan statik POWER BOOST güç rezerviyle büyük yüklerin güvenilir şekilde devreye alınması
Önleyici fonksiyon izleme, kritik çalışma durumlarını arıza oluşmadan önce bildirir
Sabit gerilim: Çıkış gerilimi uzun kabloların sonunda bile oluşur
Birçok gerilim seviyesine dönüşüm yapabilir
Elektriksel izolasyon: Bağımsız besleme sistemlerinin ayarlanması için

Sıkça Sorulan Sorular


DC/DC dönüştürücü hangi uygulamalar için kullanılabilir?

DC/DC dönüştürücüler gerilim seviyesini değiştirir veya dengeler ve gerilim dalgalanmaları durumunda bile uygulamanız için ayarlanmış bir besleme sağlar. Uzun kablo hatları boyunca gerilim düşümünü telafi ederler ve galvanik izolasyon, paraziti önley... Daha fazla görüntüle

DC/DC dönüştürücüler gerilim seviyesini değiştirir veya dengeler ve gerilim dalgalanmaları durumunda bile uygulamanız için ayarlanmış bir besleme sağlar. Uzun kablo hatları boyunca gerilim düşümünü telafi ederler ve galvanik izolasyon, paraziti önleyerek hassas yükler ve sistem bileşenleri üzerinde parazit oluşmasını önler.

Daha az görüntüle

Uygulamamda standart minyatür devre kesiciyi seçime bağlı olarak tetiklemek için QUINT DC/DC dönüştürücüyü kullanabilir miyim?

Evet, > 100 W QUINT DC/DC dönüştürücüler ile standart minyatür devre kesiciler SFB Technology ile güvenli bir şekilde tetiklenebilir. Tasarım yaparken lütfen indirilebilir dosyalar alanındaki "Çeşitli" sekmesi altında bulabileceğiniz SFB konfigürasyon matrisini dikkate alın.