Doğru akımlı (DC) elektrikli taşıtların (EV) CCS tip 2 taşıt şarj girişleri üzerinden hızlı şarj edilmesi için taşıt şarj konnektörlü ve açık kablo uçlu DC şarj kablosu, e-mobilite (EVSE) için şarj istasyonlarında montaj için
EV-T2M4CC-DC200A-6,5M50CSBK11
-
DC şarj kablosu
1665232
CHARX connect standard, CCS tip 2, DC şarj kablosu, 'e kadar 500 A mod: Boost mode, 200 A sabit, 1000 V DC, taşıt şarj konnektörü ve açık kablo ucu bulunan, Yerel üretim, kablo: 6,5 m, siyah, düz, bağlanmış PP kontak bulunan, değiştirilebilir pin konnektör yapısı çerçevesi bulunan, analog sıcaklık sensörleri bulunan, sıvı soğutma yok, PHOENIX CONTACT logosu, NOT: Kablo uzunluğu, normatif teknik belirtim değeri olan 10 m'yi aşar., IEC 62196-3, elektrikli taşıtları (eV) doğru akım (DC) ile şarj etmek için
Ürün Ayrıntıları
| Ticari kısıtlama | |
| CE notu | Ürünler sadece AB ve Avrupa Ekonomik Bölgesinin dışına ihraç edilebilir. |
| Ürün tipi | DC şarj kablosu |
| Ürün gamı | CHARX connect standard |
| Tip | DC şarj kablosu |
| taşıt şarj konnektörü ve açık kablo ucu bulunan | |
| Yerel üretim | |
| Tasarım | bağlanmış PP kontak bulunan |
| değiştirilebilir pin konnektör yapısı çerçevesi bulunan | |
| analog sıcaklık sensörleri bulunan | |
| sıvı soğutma yok | |
| Şarj standardı | CCS tip 2 |
| Şarj modu | Mod 4 |
| Yapıştırma logo | PHOENIX CONTACT logosu |
| Etiket | 14,1 mm x 44,8 mm (istek üzerine müşteri amblemi) |
| Sıcaklık izleme | 2x Pt 1000 |
| Şarj gücü ve akımı (DC şarj) | |
| Şarj akımı tipi | DC |
| Şarj akımı | 200 A DC |
| Şarj gücü | 200 kW |
| Nominal gerilim | 1000 V |
| Şarj gücü ve akımı (Boost Modunda DC şarj) | |
| Şarj akımı tipi | DC Boost Mode |
| Şarj akımı | 'e kadar 500 A DC |
| Şarj gücü | 'e kadar 500 kW |
| Nominal gerilim | 1000 V |
| Not | Teknik özellikler Boost Modunda şarj etmeye yöneliktir ve ortam koşullarına bağlıdır. Ayrıntılar için, bu ürün için indirme alanındaki ambalaj içerik listesine bakın. |
| Pin ataması (Güç kontakları) | |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Krimp bağlantı, ayırılamaz |
| Numara | 3 (PE, DC+, DC-) |
| Nominal gerilim | 1000 V DC |
| Nominal akım | 200 A (40 °C'ye kadar) |
| Pin ataması (Sinyal kontakları) | |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Krimp bağlantı, ayırılamaz |
| Sinyal iletimi tipi | SO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 uyarınca modüle edilmiş Powerline iletişimli darbe genişlik modülasyonu |
| Numara | 2 (CP, PP) |
| Nominal gerilim | 30 V AC |
| Nominal akım | 2 A |
| Kodlama | 1500 Ω (PE ile PP arasında) |
| Kabloya bağlanmış PP sinyal kontağı | |
| Sıcaklık sensörleri (Pt 1000) | |
| Sensör tipi | Pt 1000 |
| Standartlar/yönetmelikler | DIN EN 60751 |
| Bağlantı noktası | DC kontakları için sensör |
| Kapatma sıcaklığı | 90 °C ±1 K (1346,5 Ω seviyesinde Pt 1000 değerine eşittir) |
| Uzun süreli stabilite | 0,06 % (130 °C'de 1000 saat sonrasında) |
| Tavsiye edilen ölçülen akım | 1 mA (0°C'de 1 V) |
| Katsayı | 3850 ppm/K |
| Ortam sıcaklığı | -50 °C ... 130 °C (İşletim) |
| Taşıt şarj konnektörü | |
| Genişlik | 75 mm |
| Yükseklik | 139 mm |
| Derinlik | 267 mm |
| Renk (Muhafaza) | siyah (9005) |
| Renk (Sap bölgesi) | gri (7042) |
| Renk (Pin konnektör yapısı) | siyah (9005) |
| Renk (Koruyucu kapak) | siyah (9005) |
| Renk (Kablo) | siyah (9005) |
| Malzeme (Taşıt şarj konnektörü) | Plastik |
| Malzeme (Kablo dış kılıfı) | TPE-U |
| Malzeme (Kontak yüzeyi) | Gümüş |
| Not | Şarj kablosunun renk bakımından görünümü ve parlaklık seviyesi farklılık gösterebilir. |
| Kablo uzunluğu | 6,5 m ±45 mm |
| Kablaj standartları/yönetmelikleri | prEN 50620/DIN EN 50620 |
| Kablaj sertifikaları | VDE-Reg. |
| Kablo ağırlığı | maks. 1620,00 kg/km |
| Kablo tipi | Sınıf 6 |
| Kablo tipi | düz |
| Kablo yapısı | 2 x 50 mm² + 1 x 25 mm² + 3 x 2 x 0,75 mm² |
| Dış kablo çapı | 28,10 mm ±0,5 mm |
| Dış kılıf, malzeme | TPE-U |
| Kılıfın soyma mesafesi | 140 mm ±10 mm |
| Kablo soyma uzunluğu | 140 mm ±10 mm |
| Kablo direnci | ≤ 0,00039 Ω/m (bir güç iletkeni bazlı, 20 °C ortam sıcaklığında) |
| Eğilme yarıçapı | min. 281 mm (10x Ø) |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | > 10000 |
| Takma kuvveti | < 100 N |
| Çıkarma kuvveti | < 100 N |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı (Taşıt şarj konnektörü) | IP44 (takılı, takılı ve işletime hazır iken, koruma derecesi yalnızca, eğer her iki takılı bileşen de orijinal Phoenix Contact orijinal ürünü veya standarda uygun ürün ise sağlanır) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 40 °C |
| maks. 55 °C (Akım azaltma gerekli, 90°C'lik DC kontak sıcaklık sınır değerine uyun) | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
| Rakım | 5000 m (deniz seviyesinin üzerinde) |
| Bağlantının uygun olduğu standart | |
| Normatif kablo uzunluğu kısıtlamaları | NOT: Kablo uzunluğu, normatif teknik belirtim değeri olan 10 m'yi aşar. |
| 10 m üzeri kablo uzunlukları için ISO 15118 uyarınca girişimsiz V2G iletişimi garanti edilmez (ISO IEC 15118-3, A.11.3, Tablo A.11). | |
| Kablo uzunluğu 7,5 m'yi aşarsa ABD'de kablo yönetimi gereklidir (IEC 61851-1). | |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 62196-3 |
| Not | AFIR - AB 2025/656 ile uyumlu |
| Not | CP ve PE/PP arasında IEC 62196-1:2022 uyarınca izolasyon direnci ölçümü için test gerilimi < 24 V |
| Ürün numarası | 1665232 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 1 pc |
| Ürün Kodu | XWBMFE |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4067923206861 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 12.864 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 11.700 g |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144705 |
| ECLASS-15.0 | 27144705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002897 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
-
-
EV-PLCC-AC1-DC1 - DC şarj kontrolörü 1624130
-
EV-T2CCS-MF-M4X45-BIT - Onarım kiti 1085796
-
EV-T2CCS-MF-M4X45 - Onarım kiti 1081734
-
G-INS-M50-L68L-PNES-BK - Kablo rakoru 1411138
-
EV-LABEL-K - Etiket 1309761
-
EV-LABEL-L - Etiket 1309765
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - DC güç modülü 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - DC güç modülü 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - DC güç modülü 1296467
-
TW 95/ 1-CL - Panel geçiş klemensi 1708752
-
XPC 1,5/ 6-ST-3,5 BK - PCB konnektörü 1464109
-
ES-BPC-C 50-70 BK - Konnektör 1155595
-
ES-BPC-C 50-70 OG - Konnektör 1155594
-
SPTD 1,5/ 6-H-3,5 - PCB klemensi 1841539
Avantajlarınız
Eksiksiz ürün gamı
Yanları açık garajdan şarj parkına kadar her uygulama için doğru şarj kablosu
Ergonomik tasarımı sayesinde kolay kullanım
Talep üzerine logonuzla birlikte - şarj istasyonunuzun uyumlu markalanması için
IATF 16949 otomotiv standardı ve ISO 9001 uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018