Doğru akımlı (DC) elektrikli taşıtların (EV) GB/T taşıt şarj girişleri üzerinden hızlı şarj edilmesi için taşıt şarj konnektörlü ve açık kablo uçlu DC şarj kablosu, e-mobilite (EVSE) için şarj istasyonlarında montaj için
CHARX SGBC-DC250-6,0MCS00P
-
DC şarj kablosu
1755443
CHARX connect standard, GB/T, DC şarj kablosu, 250 A sabit, 1000 V DC, taşıt şarj konnektörü ve açık kablo ucu bulunan, kablo: 6 m, düz, koruyucu kapak bulunan, analog sıcaklık sensörleri bulunan, sıvı soğutma yok, PHOENIX CONTACT logosu, GB/T 20234.1-2015, GB/T 20234.3-2015, elektrikli taşıtları (eV) doğru akım (DC) ile şarj etmek için
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Zorlu koşullar altında özellikle yüksek süreklilik için sağlam ve uzun ömürlü tasarım
Şirket renklerinizde sezgisel durum göstergesi için serbestçe kontrol edilebilen LED dizisi
Opsiyonel Boost Modu kısa bir süre için 500 kW'a kadar yüksek şarj güçlerine izin verir
Müşteriye-özel uygulamaların gerçekleştirilmesi için opsiyonel S1 anahtarı
Talep üzerine özel muhafaza rengi, müşteri logosu ve alternatif sıcaklık sensörü teknolojisi ile
IATF 16949 otomotiv standardı ve ISO 9001 uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir