CHARX PT1C-DC375-25FMAS00P - DC şarj kablosu
1889361

CHARX connect professional, CCS tip 1, DC şarj kablosu, 'e kadar 700 A mod: Boost mode, 375 A sabit, 1000 V DC, taşıt şarj konnektörü ve açık kablo ucu bulunan, kablo: 25 ft, siyah, düz, analog sıcaklık sensörleri bulunan, dört iletkenli ölçüm teknolojisini destekler, değiştirilebilir pin konnektör yapısı çerçevesi bulunan, değiştirilebilir DC güç kontakları ile, değiştirilebilir kumanda kolu ile, PHOENIX CONTACT logosu, SAE J1772, IEC 62196-3, elektrikli taşıtları (eV) doğru akım (DC) ile şarj etmek için

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Artırılmış kablo kesitleri sayesinde 700 kW'da soğutmasız HPC şarj işlemi
DC+ ve DC- ayrımı için iki bölmeli sızdırmazlık sistemi ile yüksek seviyede güvenlik
Entegre edilmiş dört kablolu ölçüm teknolojisi sayesinde kalibrasyon yasalarına uygun faturalandırma
Değiştirilebilir birleşim yüzeyi, DC kontaklar ve kumanda kolu hızlı, uygun maliyetli ve sürdürülebilir bakım sağlar
NACS uyumlu kablo yapısı, pazar gereksinimleri değiştiğinde mühendislik süreçlerinizi basitleştirir