CHARX PNAC-DC375-4,0MAS00P - DC şarj kablosu
1889362

CHARX connect professional, NACS (North American Charging Standard), DC şarj kablosu, 'e kadar 700 A mod: Boost mode, 375 A sabit, 1000 V DC, taşıt şarj konnektörü ve açık kablo ucu bulunan, kablo: 4 m, siyah, düz, analog sıcaklık sensörleri bulunan, dört iletkenli ölçüm teknolojisini destekler, sıvı soğutma yok, PHOENIX CONTACT logosu, UL 2251, SAE J3400, IEC 62196-3, elektrikli taşıtları (eV) doğru akım (DC) ile şarj etmek için

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Ayrı ergonomik sap, rahat kullanım sağlar ve sap yüzeylerinin ısınmasını önler
Kalıplanmış kapaklar ve hassas sıcaklık sensörleri ile dokunma koruması maksimum güvenlik sağlar
UL, SAE, IEC, ve IATF standartlarına uygunluk en yüksek kalite, güvenlik ve uyumluluğu garanti eder
Talep üzerine logonuz, özel kablo uzunluğu ve montajlı kablo ucuyla birlikte sunulur
IATF 16949 otomotiv standardı ve ISO 9001 uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir