SOL-SC-WTH-STN - Hava istasyonu
1322110

Bağlı olan çevresel sensörlerden ölçülen verileri almak için meteoroloji istasyonu. SOL-ES sensörleri ile birlikte, örneğin PV santrallerinde veya diğer endüstriyel alanlarda kullanılabilir. Entegre edilmiş PLCnext Control, çevresel verilerin projeye özel olarak kaydedilmesine ve standart endüstriyel protokoller aracılığıyla aktarılmasına olanak tanır.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Entegre edilmiş, serbestçe programlanabilir PLCnext Control
Sensör seçiminde ve entegrasyonunda yüksek esneklik
M12 yuvarlak konnektör aracılığıyla endüstriyel kalitede sensör bağlantısı
Standartlaştırılmış endüstriyel protokoller (Modbus/TCP, PROFINET) için destek
IEC 61724-1 uyarınca standartlara uyumlu PV izleme için uygundur