Tüm "Solarline Ortam Sensörleri" (SOL-ES), Phoenix Contact meteoroloji istasyonu için aksesuardır. Özellikle, fotovoltaik sistemlerde hava durumu verilerini toplamak için uygundurlar.
Uygun montaj malzemesi, aksesuar olarak temin edilebilir.
SOL-ES-SR100-D1
-
Sensör
1927015
W/m2 cinsinden ışıma şiddetini ölçmek için 180° açıklık açısına sahip Hukx piranometre. Ölçülen değer, Modbus/RTU (RS-485) aracılığıyla sağlanır. ISO 9060 uyarınca doğruluk sınıfı B ("Birinci Sınıf") dengidir.
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
IEC 61724-1, Sınıf B dengidir
İkincil Standart sınıflandırma için ISO 9060 test sertifikalarını içerir
Etkin kalibrasyon ve bakım organizasyonu