Tüm "Solarline Ortam Sensörleri" (SOL-ES), Phoenix Contact meteoroloji istasyonu için aksesuardır. Özellikle, fotovoltaik sistemlerde hava durumu verilerini toplamak için uygundurlar.
Uygun montaj malzemesi, aksesuar olarak temin edilebilir.
SOL-ES-SR300-D1
-
Sensör
1927013
W/m2 cinsinden ışıma şiddetini ölçmek için 180° açıklık açısına sahip Hukx piranometre. Ölçülen değer, Modbus/RTU (RS-485) aracılığıyla sağlanır. ISO 9060 uyarınca doğruluk sınıfı A ("İkincil Standart") dengidir.
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Yeni RVH™ teknolojisine sahiptir, yüksek veri sürekliliği için ısıtılır
IEC 61724-1, Sınıf A'ya karşılık gelir (en yüksek hassasiyet)
İkincil Standart sınıflandırma için ISO 9060 test sertifikalarını içerir
Etkin kalibrasyon ve bakım organizasyonu