WMS 6,4 (60X10)R CUS - Daralan makaron
0800739

Daralan makaron, Rulo, beyaz, kablo çapı aralığı: 2,1 ... 6,4 mm: kullanıcı tanımlı, delikli, montaj tipi: kaydırarak takma, metin alanı yüksekliği: 10 mm, metin alanı genişliği: 60 mm

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
UL 224 (125°C, 600 V, tüm boru sistemi)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125°C, 600 V, tüm boru sistemi)