WMS 4,8 (30X9)R YE CUS - Daralan makaron
0800767

Daralan makaron, Rulo, sarı, kablo çapı aralığı: 1,6 ... 4,8 mm: kullanıcı tanımlı, delikli, montaj tipi: kaydırarak takma, metin alanı yüksekliği: 9 mm, metin alanı genişliği: 30 mm

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
UL 224 (125°C, 600 V, tüm boru sistemi)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125°C, 600 V, tüm boru sistemi)