WMS 2,4 (EX4)R BK CUS
-
Daralan makaron
0800725
Daralan makaron, Rulo, siyah, kablo çapı aralığı: 0,8 ... 2,4 mm: kullanıcı tanımlı, delikli veya kesilmiş, montaj tipi: kaydırarak takma, metin alanı yüksekliği: 30000 mm, metin alanı genişliği: 4 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Münferit etiketler maksimum 30 mm uzunlukta sipariş edilebilir
UL 224 (125°C, 600 V, tüm boru sistemi)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125°C, 600 V, tüm boru sistemi)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531