WMS 19,1 (EX30)R CUS - Daralan makaron
0800708

Daralan makaron, Rulo, beyaz, kablo çapı aralığı: 6,4 ... 19,1 mm: kullanıcı tanımlı, delikli veya kesilmiş, montaj tipi: kaydırarak takma, metin alanı yüksekliği: 30000 mm, metin alanı genişliği: 30 mm

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Münferit etiketler maksimum 30 mm uzunlukta sipariş edilebilir
UL 224 (125°C, 600 V, tüm boru sistemi)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125°C, 600 V, tüm boru sistemi)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531