WMS 19,1 (60X30)R CUS - Daralan makaron
0800742

Daralan makaron, Rulo, beyaz, kablo çapı aralığı: 6,4 ... 19,1 mm: kullanıcı tanımlı, delikli, montaj tipi: kaydırarak takma, metin alanı yüksekliği: 30 mm, metin alanı genişliği: 60 mm

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
UL 224 (125°C, 600 V, tüm boru sistemi)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125°C, 600 V, tüm boru sistemi)