WMS 12,7 (60X20)R CUS
-
Daralan makaron
0800741
Daralan makaron, Rulo, beyaz, kablo çapı aralığı: 4,2 ... 12,7 mm: kullanıcı tanımlı, delikli, montaj tipi: kaydırarak takma, metin alanı yüksekliği: 20 mm, metin alanı genişliği: 60 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
UL 224 (125°C, 600 V, tüm boru sistemi)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125°C, 600 V, tüm boru sistemi)