SACC-E-M12FS-5CON-M20/1,5 NUT
-
Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj
1188646
Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, 5-kutup, Soket, düz, M12, A-kodlama, açık açık kablo, Bireysel kablolar, kablo uzunluğu: 1,5 m, 0,34 mm2, döküm, 2025 yılının 4. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür