SACC-DSI-M12MST-4CON-M16/0,5 - Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
1424136

Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, Güç, 4-kutup, Pin, düz, M12-Standart, T-kodlama, açık açık kablo, Bireysel kablolar, kablo uzunluğu: 0,5 m, 1,31 mm2, UL/cUL çok telli montaj kablosu, döküm, 2026 yılının 2. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Kompakt cihazlar için: sınırlı bir alanda yüksek güç iletimi
Hemen kullanım için litz telleriyle ön montajlı
Müşteriye özel montajlar ve litz teli uzunlukları sağlanır
Optimum sızıntı geçirmezlik için litz teli tarafından mühürlü
Yüksek iletim güvenliği için: opsiyonel EMC somun ile muhafazaya ekran bağlantısı