RC-17P1NC2E000
-
Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
1601652
M23, Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, seri: RC, düz, ekranlı: evet, Vidalı kilitleme, Kutup sayısı: 17, Dönüş yönü: Standart, kontak türü: Pin, Lehimli bağlantı, Radyal O-ring, Panel kalınlığı min.: 3 mm, Panel kalınlığı minimum: 10,5 mm, kodlama: N, 2027 yılının 1. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür