RC-17P1NA2E000 - Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
1616914

M23, Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, seri: RC, düz, ekranlı: evet, Vidalı kilitleme, Kutup sayısı: 17, Dönüş yönü: Standart, kontak türü: Pin, Lehimli bağlantı, Radyal O-ring, Panel kalınlığı min.: 3 mm, Panel kalınlığı minimum: 10,5 mm, kodlama: N

Ürün Ayrıntıları






Uyumlu Ürünler