RC-16S1N124100 - Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
1600857

M23, Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, seri: RC, düz, Vidalı kilitleme, Kutup sayısı: 16, Dönüş yönü: Standart, kontak türü: Dişi, Lehim kabı, Yassı conta, Panel kalınlığı min.: 2,7 mm, Panel kalınlığı minimum: 3,5 mm, kodlama: N, 2025 yılının 4. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler