UC-12S2N1280AA - Kablo konnektörü
1606400

M23, Kablo konnektörü, seri: UC, düz, ekranlı: evet, Vidalı kilitleme, Kutup sayısı: 12, Dönüş yönü: Counter yönü, kontak türü: Dişi, Lehim kabı, kablo çapı aralığı: 7 mm ... 8,5 mm, kodlama: N, 2026 yılının 2. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler