TU-12S1N12WB00 - Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj
1605967

M23, Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, seri: TU, düz, ekranlı: evet, Bayonet locking, Kutup sayısı: 12, Dönüş yönü: Standart, kontak türü: Dişi, Lehim kabı, Eksenel O-ring, Panel kalınlığı min.: 1,5 mm, kodlama: N, 2026 yılının 1. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler