ST-3EP1N8A8K02S
-
Kablo konnektörü
1618602
Kablo konnektörü, düz, SPEEDCON, M17, pin sayısı: 3+PE, kontak türü: Pin, ekranlı: evet, muhafaza sınıfı: IP67, kablo çapı aralığı: 3,5 mm ... 5,5 mm, pin sayısı: 4, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, seri: ST, Bu ürün, üretimden kaldırılma sürecindedir. Bu ürün artık yeni projeler için değerlendirilmemelidir. Alternatif ürünler için lütfen satış temsilcinizle irtibata geçin.
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
İndirgenmiş boyut: kompakt cihazlar için ideal
Endüstriyel ortamda güvenilir bağlantı çözümleri için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması
Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj
Esnek kullanım: çeşitli kablo çapları için güvenilir bağlantı