SB-8ESCD8A9L32S - Kuplaj konnektörü
1623701

M40, Kuplaj konnektörü, seri: SB, düz uzun, ekranlı: evet, Standart ve SPEEDCON içkilit için, Kutup sayısı: 4+4+4+PE / 3+N+PE, kontak türü: Dişi, Krimp bağlantı, kablo çapı aralığı: 9 mm ... 14 mm, kodlama: CAT5, kodlama 2, 2025 yılının 4. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tek bir konnektörle sinyal, veri ve güç iletimi
100 Mbps hıza kadar CAT5 veri arabirimi
SPEEDCON hızlı kilitleme sistemi sayesinde indirgenmiş bağlantı süresi
Mekanik kodlama ile yanlış bağlantılar güvenilir şekilde önlenir
Yüksek koruma sınıfı sayesinde sahada güvenli kullanım
Endüstriyel ortamda güvenilir bağlantı çözümleri için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması