RC-12S1N12C364
-
Arka panel geçişi
1598783
M23, Arka panel geçişi, seri: RC, düz, ekranlı: evet, Vidalı kilitleme, Kutup sayısı: 12, Dönüş yönü: Standart, kontak türü: Dişi, Lehim kabı, Radyal O-ring, Panel kalınlığı minimum: 2,5 mm, kablo çapı aralığı: 6,5 mm ... 7,5 mm, kodlama: N, 2026 yılının 4. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür